Takaisin

PC WORX – ohjelmointiohjelmisto kaikille ohjaimille

PC WORX on ohjelmisto kaikkien Phoenix Contact-ohjainten ohjelmointiin. Se yhdistää IEC 61131 mukaisen ohjelmoinnin, kenttäväyäkonfiguroinnin ja laitteistodiagnostiikan. Laitteisto ja ohjelmisto toimivat optimaalisesti yhdessä. PC WORXilla toteutat vaativat automaatiokonseptit. Valitse tuettavien I/O:iden määrän perusteella kahdesta versiosta: PC WORX BASIC ja PC WORX PRO. Pienten ohjausten ohjelmoinnin nopeaa aloittamista varten tarjolla on myös maksuton ohjelmointisovellus PC WORX EXPRESS.

PC WORX -ohjelmointiohjelmisto lyhyesti

Intuitiivinen ohjelmointi PC WORXilla  

Helppo ohjelmointi PC WORXilla

  • Kaikkiin IEC 61131 -kieliin perustuva intuitiivinen ohjelmointi
  • Verkkotopologioiden helppo laadinta vetämällä ja pudottamalla
  • Integroitu PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- sekä Modbus-TCP-konfigurointi ja -osoitteistaminen helpottaa laitteiden käsittelyä
  • "Project wizard" -toiminto nopeuttaa projektin aloittamista
  • Simulointitoiminnolla ohjelman testaukset varhaisessa vaiheessa
  • Integroitu diagnostiikkatyökalu kaikille järjestelmäkomponenteille
Takaisin ylös

Yhtenäinen ja joustava ohjelmointi

PC WORX -ohjelmisto  

Täydellinen vaativaan automaatioon

PC WORX soveltuu myös vaativien automaatiotehtävien tehokkaaseen ohjelmointiin. Ohjelmistossa on sitä varten lukuisia hyödyllisiä toimintoja.

  • Ohjelmointi kaikilla IEC 61131-3 -kielillä, kuten AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • IEC-kieliä voidaan kääntää keskenään
  • Käyttäjäystävälliset teksti- ja grafiikkaeditorit
  • Ristiviittausikkuna
  • "Project wizard"/projektimalli
  • Monikäyttäjämahdollisuus ja salasanasuojaus
  • Moniprojektimahdollisuus
  • Implikoitu osoitteistaminen
  • IntelliSense täydentää automaattisesti muokattaessa lähdekoodia
  • Projektivertailu
  • Globaali vieraiden kielten konsepti
Takaisin ylös

Väyläkonfigurointi PC WORXilla

Automaattinen ohjelmointi myös kiinaksi  

Ohjelmointi myös kiinaksi

Ohjelmoi joustavasti. PC WORX tukee kaikkia yleisiä väyliä ja sisältää monia hyödyllisiä väyläkonfiguraatiotoimintoja.

  • Soveltuu: INTERBUS, PROFINET, Profibus ja Modbus-TCP
  • Usean PLC-verkon helppo projektointi samassa projektissa
  • Verkko tuttuna puunäkymänä
  • Laiteluettelo
  • PLC:n korvausassistentti
  • Moduulirakenteisten laitteiden moduuliluettelo
  • PROFINET- ja INTERBUS luku
  • PROFINET-topologian luku sisään
  • Laitteiden nimeäminen DNS/PROFINET-laitenimillä ja IP-osoitteilla
  • Uusien IP-osoitteiden ja laitenimien jako koko projektille
  • PROFINET-laitenimien automaattinen luonti
  • GSD-tuonti
Takaisin ylös

Diagnostiikka ja valvonta PC WORXilla

Diagnostiikka ja valvonta PC WORXilla  

Diagnostiikka ja valvonta PC WORXilla

Paranna laitteiston käytettävyyttä ja käytä lukuisia PC-WORXin valvonta- ja diagnostiikkatoimintoja.

  • Helppo online-käyttö
  • Muutoksia mahdollista tehdä online
  • Ohjelmankoodin pakotetut muuttujat esitetään graafisesti.
  • Diag+:n täydellinen integraatio väylädiagnostiikkaa IBS ja PN varten
  • Force-lista
  • Watch Windows
  • Logiikka-analysaattori
  • Ethernet-topologian esitys
  • Reseptien hallinta
  • Simulointi ilman laitteisto-PLC:tä
  • Lähdekoodin tallennus kohdejärjestelmään
  • Koskettimen käyttö
Takaisin ylös

Ennalta määritellyt projektit nopeuttavat ja varmistavat ohjelmoinnin

Ohjaukset nopeammin käyttövalmiiksi  

Ohjaukset nopeammin käyttövalmiiksi

PC WORX tarjoaa valmiiksi määriteltyjä projekteja Phoenix Contactin ohjauksia varten. Ohjelmaa ei tarvitsee laatia erikseen jokaista ohjausta varten, mikä säästää paljon aikaa.

Takaisin ylös

Ohjelmoi suosikkikielelläsi

Joustava ohjelmointikielen valinta  

Joustava ohjelmointikielen valinta

Ohjelmoi niin kuin haluat. PC WORX tukee kaikkia IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointikieliä.

  • Käskylista -- AL
  • Toimintolohkokieli -- FBS
  • Ladder – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Sekvenssiohjelmointi -- SFC
  • Strukturoitu teksti -- ST
Takaisin ylös

Luotettava valvonta logiikka-analysaattorilla

Tunnista ja korjaa virheet  

Tunnista ja korjaa virheet

Tarkasta ohjelmasi: PC WORXin integroidulla logiikka-analysaattorilla tunnistat ja korjaat virheelliset riippuvuudet.

  • Kirjoita muuttuvia arvoja ikkunaan valituksi ajaksi
  • Datatyypit: standard, array ja structure
Takaisin ylös

Muutoksia mahdollista tehdä online-yhteydellä ilman kompromisseja

Ohjelmien muuttaminen online  

Ohjelmien muuttaminen online

Online-yhteyden kautta voit käyttää monia PC WORXin toimintoja. Käytä hyväksi paikasta riippumattomia mahdollisuuksia.

  • POE-koodi voidaan muuttaa kokonaan
  • Paikallisten ja globaalien muuttujien lisääminen
  • Uudet toiminnot, toimintolohkot ja ohjelmat
  • Sykliajan muuttaminen
  • Ohjelman kehitys online
  • Ohjelman muuttaminen myös ohjauksen toimiessa
Takaisin ylös

Mukana editointi ja simulointi

Selkeä ohjelmointiliittymä mukavaan editointiin  

Selkeä ohjelmointiliittymä mukavaan editointiin

Helppo ja intuitiivinen käsittely ovat PC WORPC WORX -ohjelmiston keskeisiä ominaisuuksia. Monet ominaisuudet kehitettiin helpottamaan ohjelmointia.

  • Syntax Colouring korostaa avainsanat
  • IntelliSensa täydentää automaattisesti muuttujien nimet, rakenne- ja toimintolohkoelementit
  • Kirjastolohkot erotellaan väreillä lähteen mukaan
  • Eri ohjelmointikielien avustajat
  • Käyttäjälohkon kaksoisnapsautus näyttää sisäiset tiedot

Hyödyt

Ohjelmointiliittymä on selkeämpi ja paremmin luettavissa, joten editointi sujuu nopeammin ja mukavammin.
Ohjelmat voidaan testata simuloidussa ympäristössä ilman laitteisto-PLC:tä. Sen jälkeen siirryt simulaatiosta todelliseen laitteistoon.  

Takaisin ylös

PC WORX tukee virheiden etsintää

Tehokas virheiden etsintä  

Tehokas virheiden etsintä

PC WORX tarjoaa monipuoliset diagnostiikkamahdollisuudet. Monet debug-toiminnot nopeuttavat häiriöiden ilmetessä virheen lähteen löytymistä, joten käyttöönottoaika lyhenee.

  • Breakpoints
  • Yksittäinen askel
  • Kirjastojen debug
  • Instanssi-debug
  • Ohjelman eri osien arvojen tarkastelu Watch-Window-ikkunassa
  • Integroitu reseptien hallinta
  • Force-lista
Takaisin ylös