Ohjelmointi

Ohjauksen älykäs ohjelmointi

Ohjauksen älykäs ohjelmointi

Tehokas ja tarpeisiin mukautettu: automaatiojärjestelmille tarkoitettu ohjelmointiohjelmistomme.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Ohjelmointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä Phoneix Contactin innovatiivisia ohjelmistotuotteita automaation ohjelmointiin. Selkeistä pienohjaustehtävistä monimukaiseen laitosautomaatioon ja High End PLC:hen: täältä löydät tarvittavan ohjelmointiohjelmiston.

Edut

  • Globaali yhtenäinen käyttö IEC 61131:n mukaisella ohjelmoinnilla
  • Yhtenäiset ohjelmointiohjelmistot – yksi ohjelmointiympäristö kaikille ohjauksille
  • Monipuoliset vakiokirjastot nopeuttavat käyttöönottoa ja ohjelmointia
  • Voidaan laajentaa sopivilla toimintomoduuleilla
  • Intuitiiviset ohjelmointirajapinnat ja selkeä rakenne helpottavat käyttöä

PC WORX – ohjelmointiohjelmisto kaikille ohjauksille

PC Worx – Phoenix Contactin ohjelmointiohjelmisto  

PC Worx – Phoenix Contactin ohjelmointiohjelmisto

PC Worx on täydellinen suunnitteluohjelmisto kaikille Phoenix Contactin ohjausjärjestelmille. Ohjelmistossa yhdistyvät IEC 61131:n mukainen ohjelmointi, väyläkonfigurointi (INTERBUS, PROFINET ja Modbus) ja järjestelmän diagnostiikka.

Laitteisto ja ohjelmisto toimivat optimaalisesti yhdessä. Valittavana on tuettavan I/O-määrän perusteella kaksi versiota: PC WORX BASIC ja PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – nopea tapa päästä kiinni ohjelmointiin

Optimaalinen pienohjausten ohjelmointiin  

Optimaalinen pienohjausten ohjelmointiin

Yksinkertaista ohjelmointia: Phoenix Contactin PC Worx Express on maksuton ohjelmointiohjelmisto, jonka avulla IEC 61131:n mukaiseen ohjelmointiin siirtyminen käy vaivatta.

PC Worx -ohjelmiston pikkusisko on räätälöity 100-luokan ohjauksiin. Intuitiivisesti käytettävä ohjelmisto on näppärä ratkaisu käyttöystävälliseen ja tehokkaaseen sovellusten luontiin.  

SAFETYPROG – toiminnallisen turvallisuuden ohjelmisto

Ohjelmoi kaikki turvatoiminnot  

Ohjelmoi kaikki turvatoiminnot

Safetyprog -ohjelmiston avulla saadaan Phoenix Contactin turvaohjaus ohjelmoitua ja toiminnallinen turvallisuus siten integroitua järjestelmään.

Ohjelmisto tukee PROFIsafea sekä INTERBUS-Safetya ja täyttää standardin IEC 61508 turvallisuusvaatimukset.

Integroidulla simulointityökalulla turvajärjestelmä voidaan testata etukäteen.   

PC Worx Target for Simulink

Ohjelmistopakkaus Simulink Smart Solution  

Yhdistä toiminnot MATLAB/Simulink-malleista ja PC Worx -ohjelmistosta

Firmware -kirjaston PC Worx Target for Simulink avulla integroit toiminnot MATLAB/Simulink-malleista PC Worx -ohjelmointiohjelmistoon. Yhdistä tällä laiteohjelmistokirjastolla MATLAB/Simulink-mallit Phoenix Contactin pienohjauksiin RFC 470 ja RFC 470S.

Mallipohjainen järjestelmä mahdollistaa ohjelmien jäsennellyn käyttöönoton ja verifioinnin. Järjestelmät, niiden käyttöönotto sekä laitteisto voidaan simuloida etukäteen, ja niitä voidaan testata jatkuvasti. Lisäksi peräkkäiset säädöt ja optimoidut säätimet maksimoivat järjestelmän suorituskyvyn.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Löydä suunnitteluohjelmiston edut

Toteuta automaatiotehtävät tehokkaasti ja helposti

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje