Koneiden ja laitteistojen luotettavuus on ratkaisevassa asemassa, kun tuotantoprosesseilta vaaditaan tehokkuutta. PLC logicin modulaarisella rakenteella ja pistoliitettävillä kytkentäelementeillä rele voidaan vaihtaa huoltotapauksessa nopeasti. Käytä korkea kone- ja laitteistokäytettävyys hyödyksi.
Tavanomaisiin logiikkamoduuleihin verrattuna liityntätaso voidaan varustaa modulaarisesti. Tämä mahdollistaa erityisen joustavan sovittamisen erilaisiin sovellusvaatimuksiin. Kytkentätiheydestä riippuen voidaan käyttää sekä sähkömekaanisia releitä että puolijohdereleitä. Lisäksi saatavana on erityisiä malleja antureita ja toimilaitteita varten.
Analogiset moduulit mahdollistavat analogisten normisignaalien (kuten virta ja jännite) sekä Pt 100-/Pt 1000 -signaalien käsittelyn.
Tulo- ja lähtösignaalit voidaan konfiguroida DIP-kytkimen kautta.
Push-in-liitäntätekniikka
Helppokäyttöinen – tehokas liitos:
Tavanomainen johdotus verrattuna PLC logiciin
1) Tavanomaisissa logiikkamoduuleissa rakenneryhmien johdotus on kallista ja aikaa vievää. Kiinteästi juotettujen releiden haittapuolien välttämiseksi usein käytetään lisärelemoduuleja ennen tuloja ja lähtöjä. PLC logic korvaa perinteiset kytkentä- ja ohjauslaitteet ja vähentää johdotustarvetta.
2) Erityiset anturi-/toimilaiteversiot mahdollistavat lisäksi syöttö- ja paluujohtimen suoran liitännän. Näiden versioiden käyttö säästää tilaa ja kustannuksia, koska ylimääräisiä potentiaaliliittimiä ei enää tarvita.
Logiikkamoduulin ja mobiililaitteen välisiin prosessitietoihin päästään langattomasti Bluetooth-adapterin ja PLC logic -sovelluksen avulla. Sovellus voidaan ladata maksuttomasti Google Play Storesta tai Apple App Storesta. Kun sovellus on asennettu älypuhelimeen tai tablettiin, voit käyttää sitä logiikkamoduulien parametrointiin. Pääsy kaikkiin ohjelman muuttujiin mahdollistaa sovelluksen käytönohjaus- ja valvontatarkoituksiin. Visualisointinäkymän toteuttamiseen käytetään integroidun web-palvelimen editoria.
Bluetooth-yhteys mahdollistaa useampien logiikkamoduulien tehokkaan valvonnan vain yhtä visualisointilaitetta käyttäen.
Helppo ohjelmointi Logic+ -ohjelmistolla varmistaa helpon ja nopean projektisuunnittelun. Ladder- (KOP) ja toimintosuunnitelma (FBD) voidaan laatia valitsemalla halutut toiminnot ja niiden yhteys Drag & Drop -toiminnolla. Käyttäjällä on seuraavat toimintolohkot:
Selkeä jako ohjelmaeditorin, työkaluryhmän, laitteistonäkymän ja ilmoitusikkunan välillä on erityisen käyttäjäystävällinen. Lisäksi koko ohjelma voidaan simuloida ja testata ilman verkkoyhteyttä sekä myös verkossa. Lukuisat sovellusesimerkit helpottavat ohjelmiston käytön aloittamista.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"