Muistiohjelmoitavat ohjaukset

Muistiohjelmoitavat ohjaukset

Enemmän toimintoja ja mahdollisuuksia

Toiminnallisesti laajennettava PLC on joustava ohjausratkaisu kaikille järjestelmätyypeille.

Takaisin: Ohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta Muistiohjelmoitavat ohjaukset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactilla on laaja PLC-valikoima kaikkiin tarpeisiin: modulaarisia ohjauksia pienille ja keskisuurille järjestelmille, suurteho-ohjauksia vaativiin automatisointitehtäviin ja Soft-PLC:itä, jotka tekevät teollisuus-PC:stä tehokkaan ohjausyksikön.

Edut

  • Tarpeiden mukaan räätälöity – suuri valikoima ohjausluokkia
  • Viestintäkykyinen integroidun, vapaasti ohjelmoitavan verkkopalvelimen ja laajan liitäntä- ja protokollavalikoiman ansiosta
  • Laajennettavuus lukuisilla I/O-moduuleilla varmistaa joustavuuden
  • Pitkäikäinen vankan kotelon ja EMC-häiriönkestävän elektroniikan ansiosta
  • Avoin ja joustava ohjausalusta PLCnext Control:lle perustuu uuteen PLCnext-teknologiaan

Alkuaskeleet automatisointiin PLCnext Technologylla

PLCnext Technology-Starterkit  

PLCnext Technology-Starterkit

PLCnext Control AXC F 2152 on ensimmäinen avoimeen alustaan perustuva ohjausjärjestelmä. Siksi on mahdollista toteuttaa automaatioprojekteja ilman valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksia. Muodosta suora yhteys Phoenix Contact-Proficloudiin ja integroi pilvipalvelut ja tulevaisuuden teknologiat.

Kun haluat tutustua PLCnext Technologyn toimintatapoihin, käyttöön ja suorituskykyyn pienessä mittakaavassa, kokeile Starterkitiä ja esiasennetuja komponentteja omissa testisovelluksissasi. Starterkitin tilaukseen sisältyy Proficloudin maksuton käyttö vuoden ajan.

Modulaariset ohjausjärjestelmät

Inline- ja Axiocontrol-ohjaukset  

Kaksi modulaarista ohjausperhettä: Inline ja Axiocontrol

Inline-ohjain (ILC) on luotettava vakiotuote Phoenix Contactin PLC-valikoimassa. Ohjaukset tukevat kaikkia tavallisimpia tiedonsiirtoväyliä, kuten Ethernetiä, matkapuhelinverkkoa tai kiinteää verkkoa. Lisäksi ne ovat helposti laajennettavissa monipuolisilla Inline I/O -moduuleilla, ja niihin sisältyy integroitu verkkopalvelin. 

Axiocontrol-tuoteperheen (AXC) ohjaukset ovat sopiva ratkaisu suuriin tehokkuus- ja kestävyysvaatimuksiin. Yhdessä Phoenix Contactin I/O-järjestelmän Axioline F kanssa Axiocontrol-ohjaukset tarjoavat suoran väyläyhteyden ansiosta suurimman mahdollisen nopeuden. 

Lähes kaikkia modulaarisia ohjauksia on saatavana myös laajennetulla lämpötila-alueella äärimmäisiä lämpötiloja varten.

Redundantit ohjaukset

Redundantti ohjaus  

Redundantit ohjaukset turvallisiin sovelluksiin

Phoenix Contactin suorituskykyisimmät RFC-ohjaukset (Remote-Field-Controller) on integroitu optimaalisesti PROFINETiin. Diagnostiikkanäytöltä voidaan lukea vaivattomasti ohjaus- ja kenttäväyläjärjestelmän tilailmoitukset. Tehokas prosessori käsittelee laajoja automaatiotehtäviä äärimmäisen nopeasti.

Varmista automaatiojärjestelmän keskeytyksetön toiminta Phoenix Contactin PROFINET redundanssi -ohjauksilla. Erittäin suorituskykyiset PLC:t muodostavat AutoSync-tekniikalla redundantin järjestelmän automaattisesti. Kahden redundantin ohjauksen etäisyys toisistaan voi olla valokuitusynkronointikaapelien ansiosta jopa 80 km.

Turvaohjaukset

Turvaohjaus  

Tehokas turvaohjaus

Safety-malli sisältää kaikki suurteho-ohjauksen ominaisuudet ja lisäksi integroidun turvaohjauksen.

Tällä yhdistelmällä integroidaan käytössä olevien laitteistojen turvatoiminnot SIL 3:een saakka. PROFIsafe vähentää johdotus- ja asennustöitä.

Soft-PLC

Soft-PLC paketissa  

Teollisuus-PC täysimittaisena PLC:nä

Phoenix Contactin Soft-PLC on taloudellinen vaihtoehto perinteiselle PLC:lle. Suorituskykyvaatimuksia vastaava teollisuus-PC tai tavanomainen Windows-PC muuttuu laitteiston ohjaus-, käyttö- tai visualisointiyksiköksi.

Valittavana on tehovaatimusten mukaan joko pienistä keskikokoisiin tehtäviin tarkoitettu PC WORX SRT, jossa on staattiset, taatut vasteajat.

PC WORX RT BASIC puolestaan soveltuu monimutkaiseen, reaaliaikaisuutta vaativaan automaatioon. Järjestelmä on erityisen vakaa, koska Windows-vakiokäyttöjärjestelmään asennetaan lisäksi reaaliaikalaajennus. Näin varmistetaan tiedon eheys ja ohjauksen deterministinen toiminta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PLCnext Technology: avoin ja kestävä

PLCnext Technology vastaa IoT-maailman vaatimuksiin


PLCnext Control

Avoimen alustan ensimmäisen PLC:n purkaminen pakkauksesta

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje