Takaisin

Redundanssi PROFINET--kontrollereilla

Maksimaalinen käytettävyys

Monimutkaisissa järjestelmissä ja laajennetuissa laitteistoissa prosessien keskeytymättömyys on välttämätöntä. Varmista automaatiojärjestelmäsi keskeytyksetön toiminta Phoenix Contactin uusilla redundanttisilla PROFINET-kontrollereilla.

  • Helppo käyttöönotto ja redun. redundanttisen toimintojen automaattinen konfigurointi AutoSync Technologylla, designed by Phoenix Contact
  • Valokuitukaapelit mahdollistavat jopa 80 km:n etäisyydet kontrollereiden välillä, kustannusoptimoitu pistokeliitettävän SFP-moduulin ansiosta
  • Keskeytymätön prosessi - myös vikatapauksessa tai ohjauksen vaihdon aikana
  • Tarkka näyttö tila- ja virheilmoitusten selkokieliseen esittämiseen.
  • Optimaalinen laitteiden integrointi PROFINET-standardin ansiosta, redundanssi edistykselliselle Ethernet-verkolle
  • Katkeamaton visualisointi redundanssi-kelpoisella OPC-serverillä
AutoSync-tekniikka

AutoSync-tekniikka konfiguroi automaattisesti kaikki molempien RFC 460R -kontrollereiden redundanssitoiminnot.

Redundanssi - vikaturvallisiin ohjausjärjestelmiin

RFC 460R PN 3TX -kontrollerilla varmistat laitteiston maksimaalisen käytettävyyden I/O:sta ohjaustasolle.

Voit liittää kaksi RFC-kontrolleria yhdellä valokuidulla. PLC:iden välisestä etäisyydestä riippuen voit valita kaapelin kytkentään sopivimman kolmesta pistokeliitettävästä SFP-moduulista (Small Form-factor Pluggable). Etäisyydet voivat olla jopa 80 km, esim. tunneleissa tai lentokentillä.

AutoSync-tekniikalla, designed by Phoenix Contact, kontrollerit luovat automaattisesti suorituskykyisen yhteyden konfigurointi- ja projektitietojen vaihtoon.

Ennen jokaista jaksoa prosessia ohjaava PLC siirtää synkronoitavat tiedot PLC:hen, joka on Hot Standby -tilassa.

AutoSync-tekniikka – helppo synkronointi

Redundanttisen ohjausjärjestelmän topologia  

Redundanttisuudella katkeamattomat ohjausjärjestelmät

Phoenix Contactin suunnitteleman AutoSync-tekniikan ansiosta kaksi RFC 460R -kontrolleria konfiguroi ja synkronoi automaattisesti kaikki redundanssitoiminnot.

Ohjelmoit yhden kontrollerin normaalilla tavalla, toinen otetaan käyttöön automaattisesti. Mikäli yhteen PLC:hen tulee vika, toinen korvaa sen heti ja saumattomasti.

Yhdistä helposti kaksi RFC 460R -kontrolleria yhdellä valokuitusynkronointikaapelilla: valmis.

SFP-moduulit – erilaisille etäisyyksille

Pistokeliitettävä SFP-moduuli  

Pistokeliitettävä SFP-moduuli

Valokaapeliyhteyden kytkentä kontrollereihin tapahtuu standardisoitujen, pistokeliitettävien SFP-moduulien kautta. SFP-moduulien hinnat vaihtelevat huomattavasti reitin pituudesta riippuen. Tämä tarkoittaa, että sopivalla moduulilla ohjauksien synkronointi on taloudellisempaa.

Voit valita etäisyydeksi 550 m, 30 km tai jopa 80 km.