Takaisin

Modulaariset ohjaukset lyhyesti

AXC 1050 – optimaalinen hajautettuun automaatioon

Modulaarinen pienohjaus AXC 1050  

Modulaarinen pienohjaus AXC 1050

AXC 1050 on Axiocontrol-tuoteperheen keskitehokas ohjaus. Se on tarkoituksella räätälöity helppokäyttöiseksi ja vaativaan teollisuusympäristöön sopivaksi. Yhdessä Axioline F I/O-järjestelmän ja suoran väyläyhteyden kanssa se tarjoaa riittävän käsittelynopeuden.

  • Nopea: USB-liitäntä varmistaa nopean pääsyn esim. diagnostiikkaa varten
  • Kestävä: integroitu keskeytymätön teholähde ja EMC-kestävä kotelo
  • Helppo: Push-in-liitäntätekniikka säästää johdotusaikaa

AXC 3050 – modulaarisuutta ja vahvaa suorituskykyä

Modulaarinen, huipputehokas AXC 3050 -ohjaus  

Modulaarinen, huipputehokas AXC 3050 -ohjaus

AXC 3050:n nopeampi prosessori ja useammat toiminnot tekevät siitä Axiocontrol-tuoteperheen huipputehokkaan ohjauksen.

  • Nopea: erittäin lyhyiden reaktioaikojen varmistamiseksi lasku- ja Event-Task-toiminnot on integroitu suoraan laitteistoon. Erityisiä I/O-moduuleja ei näin tarvita.
  • Helppo: USB-liitäntä mahdollistaa helpon dataloggauksen siirrettäville tietovälineille sekä laiteohjelmistojen tai ohjausohjelmien vaivattoman päivityksen.
  • Kestävä: AXC 3050 on iskun- ja EMC-häiriönkestävä ja reagoi välittömästi jännitekatkoihin - tärkeimmät ohjaustiedot tallennetaan turvallisesti Flash-kortille.

ILC 131 ETH – pienimmistä pienin PLC

Modulaarinen pienohjaus ILC 131 ETH  

Modulaarinen pienohjaus ILC 131 ETH

Perusohjaus automaatiojärjestelmääsi. Järjestelmä voidaan koota helposti ja integroitu web--serveri sekä Ethernet-liitäntä tarjoavat runsaasti tiedonsiirtomahdollisuuksia.

ILC 131 ETH/XC – laajennettu lämpötila-alue

  • -40 °C - +60 °C

ILC 151 ETH – bestseller

Modulaarinen pienohjaus ILC 151 ETH  

Modulaarinen pienohjaus ILC 151 ETH

ILC 151 ETH tarjoaa enemmän tallennustilaa kuin sen pikkusisar ILC 131 ETH. Lisäksi siihen voidaan kiinnittää INTERBUS-etäväylä tai liittää hajatutettuja I/O-moduuleja. Näin ohjaus vastaa myös korkeampiin laajennuksen ja liitäntöjen vaatimuksiin.

ILC 151 ETH/XC – laajennettu lämpötila-alue

  • -40 °C - +60 °C

ILC 151 GMS/GPRS – PLC-laitteiden tiedonsiirtolahjakkuus

Modulaarinen pienohjaus ILC 151 GMS/GPRS  

Modulaarinen pienohjaus ILC 151 GMS/GPRS

Tämä modulaarinen pienohjaus tarjoaa kaikki ILC 151 ETH:n toiminnot sekä lisäksi laajennetun muistin ja integroidun GSM/GPRS-modeemin. Näin se sopii täydellisesti etäkäyttöön ja etähuoltoon ja tukee Resy+-etäkäyttöohjelmistoa.

ILC 171 ETH 2TX – modulaarinen ohjaus, vielä enemmän mahdollisuuksia

Modulaarinen pienohjaus ILC 171 ETH 2TX  

Modulaarinen pienohjaus ILC 171 ETH 2TX

Maksimaalista joustavuutta automaatioon: kaksi Ethernet-porttia ja SD-muistikortti. Ohjaus tukee PROFINET Device -toimintoja ja siten sen käyttöä hajautettuna älynä.

ILC 191 ETH 2TX – 100-teholuokan vahvin ohjaus

Modulaarinen pienohjaus ILC 191 ETH 2TX  

Modulaarinen pienohjaus ILC 191 ETH 2TX

100-luokan kaikkein tehokkain ohjaus. Integroidun liukulukuaritmetiikan ansiosta se tukee optimaalisesti myös nopeita säätöprosesseja.

ILC 191 ME/AN ja ILC 191 ME/INC – optimaalisia koneenrakennukseen

Modulaarinen pienohjaus ILC 191 ME/AN tai ILC 190 ME/INC  

Modulaarinen pienohjaus koneenrakennukseen

ILC-ohjauksiemme ME-mallit on kehitetty erityisesti koneenrakennuksen vaatimuksiin, esimerkiksi toimilaitteiden ohjaukseen askelmoottorien tai taajuusmuuttajien avulla.

  • Kaksikanavainen toimilaiteohjaus ilman lisättäviä I/O-komponentteja
  • Askelmoottorien ja taajuusmuuttajien suora liitäntä tuo joustavuutta
  • Useita rajapintoja jo integroitu: Ethernet, RS-485/422, PWM tai impulssi/suunta, analogiset tai asteittaiset I/O:t, nopeat laskurit

ILC 2050 BI – maksimaalista joustavuutta kiinteistöinfrastruktuuriin

Modulaarinen pienohjaus ILC 2050 BI  

Modulaarinen pienohjaus ILC 2050 BI

ILC 2050 BI -ohjaus tarjoaa lähes rajattomat käyttömahdollisuudet kiinteistöinfrastruktuurin alueella.

  • Toimintoja voidaan laajentaa useilla I/O-moduuleilla
  • Lukuisten kiinteistötekniikan protokollien tuki, mm. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Voidaan käyttää myös reaaliaikaisena ohjauksena Sedona Framework™ -sovelluskehyksessä tai integrointipalvelimena Niagara Framework® -sovelluskehyksessä

ILC 131 -aloituspaketti – valmis pikatie automaatioon

ILC 131 -aloituspaketti  

ILC 131 -aloituspaketti

ILC 131 -aloituspaketin avulla pääset tutustumaan helposti Phoenix Contactin ohjausmaailmaan. Opi tuntemaan ohjaustekniikka valmiissa testiluonnoksessa ohjelmoiduin esimerkein. Sen jälkeen käytät PC WORX EXPRESS -ohjelmointiohjelmistoa omille ratkaisuillesi.

ILC 350 PN – 300-luokan vakio-PLC

Modulaarinen ohjaus ILC 350 PN  

Modulaarinen ohjaus ILC 350 PN

300-luokan vakio-ohjaus soveltuu parhaiten keskitason ja vaativan luokan sovelluksiin. Etuina ovat ennen kaikkea tiedonsiirtonopeuden ja verkotuksen tehokkuus.

ILC 390 PN 2TX-IB – 300-luokan vahvin PLC

Modulaarinen ohjaus ILC 390 PN 2TX-IB  

Modulaarinen ohjaus ILC 390 PN 2TX-IB

Ohjauksessa yhdistyvät kaikki 300-luokan ominaisuudet, kuten erilaiset PROFINET- tai INTERBUS-toiminnot, korkea suorituskyky ja nopeus.
Näin PLC soveltuu erityisesti käyttöön komplekseissa verkkorakenteissa.