Takaisin

PC WORX EXPRESS -- maksuton tapa aloittaa ohjelmointi

Ohjelmoinnista tehty helppoa: Phoenix Contactin PC WORX EXPRESS on ilmainen ohjelmointiohjelmisto, jolla ohjelmoinnin ensi askeleet ovat helppoja. Tämä PC WORX -ohjelmiston pikkusisko on räätälöity 100-luokan ohjauksiin. Ohjelmiston käyttö on myös intuitiivista - näin ohjelmisto tarjoaa helpon ja tehokkaan ratkaisun sovellusten laadintaan.

Helppokäyttöinen

Käyttöliittymä PC WORX EXPRESS  

Yksinkertainen käsittely

PC WORX EXPRESSin graafinen käyttöliittymä on sovitettu ohjelmoinnin ensiaskeleiden vaatimiin vaatimuksiin.

  • Yksinkertainen ja nopea projektikatsaus
  • Kiinnitettävät ja irrotettavat työalueet
  • Konfiguroitavat työkalurivit

Selkeät kuvat ja vain välttämättömiin kuviin rajoitetut valikot huolehtivat vaadittavasta käyttäjäystävällisyydestä. Lisäksi suunnitellut tiedot voidaan välittää vain muutamalla hiiren napsatuksella visualisointityökaluille.

PC WORX EXPRESSin yleiskatsaus

Väyläkonfiguraattorin kuvankaappaus  

Ohjelmointi standardin IEC 61131 mukaan

PC WORX EXPRESSillä ohjelmoit kansainvälisten standardin IEC 61131 mukaan. Tämä tarkoittaa kielillä: strukturoitu teksti (ST), ladder (KOP) ja toimintolohkokieli (FBS). 

Maksimaaliseen tiedonsiirtokykyyn ja tehokkaaseen ohjelmointiin PC WORX EXPRESS tarjoaa lisäksi:

  • Integroidun väyläkonfiguraattorin verkkorakenteiden suunnitteluun INTERBUS- ja Ethernet-verkoissa
  • Laiteluettelon kaikilla komponenteilla
  • Laitteiston konfigurointi Drag & Drop -toiminnolla
  • OPC-palvelin ja web-palvelin visualisoinnin ja johtotasojen liitäntään
  • INTERBUS-järjestelmäkomponenttien diagnostiikka integroidun diagnostiikkaiohjelmiston Diag+ ansiosta