Takaisin

Easy Automation – 100-teholuokan modulaaristen pienohjausten monet mahdollisuudet

Easy Automation on Phoenix Contactin 100-teholuokan modulaarisiin pienohjauksiin perustuva automaatiojärjestelmä. Easy Automation todistaa: automaation ei tarvitse olla kallista ja monimutkaista, vaan se voi olla myös helppoa ja taloudellista.

Koko ratkaisu yhdeltä toimittajalta

100-teholuokan modulaaristen pienohjausten täydellinen järjestelmä mahdollistaa yhtenäisen ja helposti ohjattavan järjestelmäautomaation. Tuotteiden kompleksisuutta on rajoitettu, ne ovat edullisia ja sopivat siten optimaalisesti pienempiin sovelluksiin. Niissä on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon laajennukseen, yhteensopivuuteen, taloudellisuuteen, luotettavuuteen ja monipuolisuuteen.

 

Easy Automation -järjestelmään sisältyvät:

  • Muistiohjelmoitavat 100-teholuokan ohjaukset - erittäin joustavia Inline I/O-moduulien tarjoamien monien laajennusmahdollisuuksien ansiosta
  • Toiminnallinen turvallisuus on integroitu ilman kalliita turvaohjauksia – I/O-moduulien ja SafetyBridge-tekniikan avulla
  • Suojausluokan IP65/67 I/O-moduulit vaativiin ympäristöolosuhteisiin
  • HMI-laitteet ja nykyaikainen web-tekniikka mahdollistavat käytön ja valvonnan paikan päällä
  • Teollisuuskäyttöiset modeemit langattomaan tiedonsiirtoon
  • Teollisuuskäyttöiset kytkimet verkostoituihin sovelluksiin
  • Maksuton ohjelmointi PC WORX EXPRESS -ohjelmistolla
  • Maksuton web-visualisointi WebVisit Express -ohjelmistolla
  • Helposti automaation alkuun ILC 131 -aloitussarjalla