Profiili- ja kiskoleikkurit

Profiili- ja kiskoleikkurit

Siisti katkaisujälki

Pidä työpaikka puhtaana ja turvallisena; leikkaa muovi- ja metalliprofiileja siististi.

Takaisin: Käsityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Profiili- ja kiskoleikkurit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin profiili- ja kiskoleikkurit leikkaat jopa 2,5 mm paksua materiaalia muutamassa sekunnissa, koska niissä on voimaa säästävä vipumekanismi. Ohjaimet, rajoittimet ja kaiverrettu mitta-asteikko varmistavat suoran leikkauksen ja tarkan pituuden.

Edut

  • Ei jälkikäsittelyä
  • Vivun optimaalinen välitys säästää voimia ja niveliä
  • Pitkäikäinen korkealaatuisten komponenttien ja raaka-aineiden ansiosta
  • Kattava tuotevalikoima sisältää kaiken tarvittavan.

Leikkaa millin tarkasti

Profiili- ja kiskoleikkurit  

Katkaise profiilit millin tarkasti

Säädä pituus profiili- ja kiskoleikkurien rajoittimella. Kiskoon kaiverrettu milimetri-/tuuma-asteikko on kulumisen kestävä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260