Takaisin

PROFIBUS-yhteensopivat I/O-järjestelmät

Modulaarinen rakenne

PROFIBUS-komponentit   

PROFIBUS-komponentit lyhyesti

Erittäin kestävä ja helppo: Axioline F -sarja tekee PROFIBUS-verkostasi erityisen häiriönkestävän ja EMC-suojatun. Axioline ja sen vankka mekaniikka sekä iskun- ja tärinänkestävyys varmistavat laitteiston korkeamman käytettävyyden. Push-in-liitäntätekniikka helpottaa asennusta ja säästää aikaa.

Maksimaalista joustavuutta: Inline-järjestelmän moduulirakenne mahdollistaa ennen kokemattoman joustavuuden. I/O- ja toimintomoduulivalikoima on laaja. Siten voit rakentaa täsmälleen omia vaatimuksiasi vastaavia PROFIBUS-asemia. Investointitarve on minimaalinen ja säästät paljon tilaa kytkentäkaapissa.

Modulaarisuutta kentällä: Fieldline Modular -sarjan I/O-laitteet mahdollistavat vapaan kenttäasennuksen - toimintoja vastaava, mukautettavissa ja väyläavoin. Toimiva ja sovitettavissa käyttötarkoitukseensa.

Kiinteä rakenne

Kompakti: Inline Block -sarjan IO-laitteissa on väyläsovitin ja esivalitut I/O:t. Tiedonsiirtoa ahtaimmassakin tilassa.

Erittäin kestävä: Erilaisilla kotelomalleilla ja runsaalla toimintovalikoimalla kiinteärakenteinen Axioline E -sarja Modbus DP:lle tarjoaa aina yksilöllisen ratkaisun.