Takaisin

Hybridimoottorinkäynnistimet

CONTACTRON  

Älykäs kytkentä ja suojaus

CONTACTRONin avulla kytket moottoreita älykkäästi ja suojaat niitä tehokkaasti. Hybridimoottorinkäynnistimet ja moottorinhallintareleet voidaan integroida helposti PROFIBUS-kenttäväylään.

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistin yhdistää kaikki perinteiset suunnanvaihtotoiminnot erityisen kompaktiin laitteeseen. Liitäntä kenttäväyläjärjestelmään tapahtuu PROFIBUS-Gatewayn ja SmartWire-DTTM-johdotusjärjestelmän kautta. Yhteen yhdyskäytävään voidaan liittää 58 hybridimoottorinkäynnistintä maksimipituudella 600 metriä.
Moottorinhallintareleellä tunnistat lisäksi kaikki kriittiset kuormitustilat, kuten ali- ja ylikuorman. Tarvittaessa moottorinhallintarele kytkee koneiston pois päältä ja suojaa siten sekä moottoria että liitettyä laitteistomekaniikkaa. Yhteen PROFIBUS-Gatewayhin voidaaan liittää jopa 32 moottorinhallintarelettä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260