Takaisin

Aktiivinen päätevastus

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktiivinen päätevastus PROFIBUS- ja RS485-verkoille

PROFIBUS- ja RS485-verkkojen aktiivinen terminointi voidaan toteuttaa helposti PSI-TERMINATOR-PB-TBUS-päätevastuksen avulla. Pysyvä terminointi varmistaa häiriöttömän tiedonsiirron erityisesti vaihtuvien väylälaitteiden sovelluksissa. Se estää avoimen johdinpään, jonka kautta heijastukset häiritsevät sanomia. Kun useampia laitteita asennetaan ryhmään, jännitteensyöttö kytketään helposti asennuskiskon väyläliittimen kautta.

Aktiivinen päätevastus PSI-TERMINATOR-PB-TBUS on saatavana ATEX- ja UL-hyväksynnöillä. UL-hyväksyntä mahdollistaa rajoituksettoman käytön myös pohjoisamerikkalaisilla markkinoilla. ATEX-hyväksyntä sallii käytön Ex-alueella 2.