PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Haluatko optimoida PROFIBUS-verkkosi tehokkuuden ja häiriöturvallisuuden? Silloin olet oikeassa paikassa.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta PROFIBUS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Toimialastasi riippumatta halutut verkkotopologiat voidaan asentaa helposti ja nopeasti tehokkailla tuotteillamme. Kun haluat parantaa PROFIBUS-verkkosi häiriöturvallisuutta, käyttää erilaisia tiedonsiirtoreittejä, kuten valokuitua tai langatonta tekniikkaa, tai etsit täydellistä teollisuusinfran komponenttivalikoimaa: Phoenix Contactin tuotteilla toteutat maailmanlaajuisesti parhaat PROFIBUS-järjestelmät.

Edut

  • Käyttäjäystävällinen diagnostiikka estää kalliit seisokit
  • Kaikki tiedonsiirtoreitit käytettävissä: kupari, valokuitu ja langaton tekniikka
  • Modulaariset laitteet alentavat asennuskustannuksia ja vähentävät johdotusvirheitä
  • Phoenix Contact on asiantunteva kumppani parhaiden PROFIBUS-järjestelmien toteuttamiseksi

PROFIBUS PA prosessiautomaatiolle

PROFIBUS PA prosessiautomaatiolle  

PROFIBUS-prosessiratkaisut Phoenix Contactilta

Prosessiautomaatioon tarjoamme perusteellisesti testatun ratkaisun. Vähäinen tilantarve ja monet mahdollisuudet luotettavuuden parantamiseen ovat ratkaisevia etuja nykyaikaisimpien prosessiautomaatioprojektien toteuttamisessa.

Lohko- ja modulaarirakenteisten kenttäväyläkoplerien kanssa ne täyttävät kaikki toiveet.

Yhdessä DP/PA-koplerien, kenttäkäyttöön tarkoitettujen redundanttisten teholähteiden, ylijännitesuojan, kaapeleiden ja johtimien kanssa Phoenix Contact tarjoaa täysin digitaalisen kenttäväyläjärjestelmäratkaisun ohjausjärjestelmien ja kenttälaitteiden yhdistämiseen.

PROFIBUS DP/PA -kopleri

PROFIBUS DP/PA -kopleri  

Modulaarinen PROFIBUS PD PROFIBUS PA -koplerissa

PD/PA-koplerin avulla yhdistät PROFIBUS DP -verkot avoimesti PROFIBUS PA -verkkoihin.

Tiedonsiirtomoduuliin yhdistettynä koplerin pääkomponenttiin sekä konfigurointitoimintoihin ja verkon yksityiskohtaisiin diagnostiikkatoimintoihin päästään integroidun web-palvelimen ja Ethernetin kautta.

  • Jopa kymmenen PROFIBUS DP- tai PROFIBUS PA -moduulia/kopleri
  • Tehokas, sulautettu web-palvelin konfigurointia sekä verkon diagnostiikkaa varten
  • Jopa 12 MBit/s:n tiedonsiirtonopeuden avoin, automaattinen tunnistus
  • Järjestelmämoduulien vaihto käytön aikana
  • PROFIBUS-kenttälaitteiden hallinta ja konfigurointi FDT/DTM-ohjelmiston avulla
  • Jopa kymmenen redundanttista moduulia verkossa

Tutustu seuraavilla sivuilla suorituskykyiseen PROFIBUS-valikoimaamme.
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje