Takaisin

Valokaapelimediamuuntimet (OLM)

Korkea käytettävyys vaativissa teollisuussovelluksissa – optimaalinen käyttökohde PSI-MOS-valokaapelimuuntimille. Ne ovat välttämättömiä erityisesti järjestelmissä, joissa vaaditaan pitkiä tiedonsiirtopituuksia ja korkeaa EMC-häiriönkestävyyttä.

PSI-MOS-laitteet ovat huomattavasti vakiomuuntimia kehittyneempiä:

Moduulirakenne

Liitäntä asennuskiskoväyläliittimellä  

Liitäntä asennuskiskoväyläliittimellä

Laitteet voidaan yhdistää toisiinsa nopeasti ja helposti asennuskiskoväyläliittimellä. Näin datasignaalien ja syöttöjännitteen poikittaisjohdotus on suoritettu. Laitteiden asennus tapahtuu nopeasti ja johdotusvirheitä ei pääse syntymään.

Jopa kymmenen laitetta voidaan yhdistää käyttötarkoituksen mukaan. Modulaarista PROFIBUS-HUB:ia voidaan laajentaa jopa 30 kanavalla joko kupari- tai valokaapelitekniikan avulla.

Modulaarisuus merkitsee joustavuutta: myös käytön aikana voit vaihtaa yksittäisiä moduuleja vaikuttamatta toisiin. Lisävarusteena saatavana oleva järjestelmän teholähde yhdistyy järjestelmään saumattomasti ja sitä voidaan käyttää myös redundanttisesti.

Integroitu optinen diagnostiikka

Signaalin laatu näytetään pylväsnäytöllä  

Signaalin laatu näytetään pylväsnäytöllä

Aina ajan tasalla: kaikki PSI-MOS-laitteet on varustettu pylväsnäytöllä.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • Valokaapelireitin optisen signaalilaadun jatkuva tarkkailu käyttöönoton yhteydessä ja käytön aikana
  • Ennakkovaroitus optisen siirtolaadun heikentymisestä ennen vian syntymistä. Laitteiden vikailmoituslähtö aktivoituu jo, kun signaalin laatu on heikentynyt. 

Yhdistä pitkät etäisyydet häiriönkestävästi

Avojohtomasto  

Käyttöesimerkki sähkönsyötöstä: pitkien etäisyyksien yhdistäminen EMC-suojattuna

Teholuokasta riippuen jopa 45 kilometrin etäisyydet voidaan toteuttaa kahden laitteen välillä. Optiset kuidut huolehtivat parhaimmasta häiriönsietoisuudesta erityisesti vaativissa sovelluksissa, joissa edellytetään korkeaa EMC-häiriönkestävyyttä. Samalla laitteisto-osien välillä suoritetaan korkealuokkainen potentiaalinjako.

PSI-REP-kuparitoistimien kanssa voidaan asentaa komplekseja tähtirakenteisia jakajia halutulla kupari- ja valokaapelikanavayhdistelmällä.