Takaisin

Modulaariset kuparitoistimet

Modulaariset kuparitoistimet järjestelmän tehokkuuden lisäämiseen

Katsaus - kupari-/valokaapelitiedonsiirto  

Kuparitoistin ja OLM-moduulit (Optical Link Modules) PROFIBUS-Hub:iksi asennettuina

PSI-REP kuparipohjaisilla toistimilla voit laajentaa verkkosi kattavuutta tiedonsiirtonopeudesta riippumatta. Myös laitemäärää voidaan lisätä tällä tavoin toistinten avulla tapahtuvalla segmentoinnilla.

Korkealuokkainen 4-tie-erotus takaa erityisen korkean häiriönkestoisuuden.

Myös tässä PSI-MOS-laitteiden modulaarinen rakenne mahdollistaa halutun kupari- ja valokaapelikanavien yhdistelmän. Voit tarpeen mukaan lisätä kantamaa, siirtää tietoja EMC-suojattuna sekä laajentaa ja jakaa kanavia.

 

Edut lyhyesti

  • Start-Delimiter-tunnistus suodattaa vahingoittuneet PROFIBUS-sanomat
  • Bit-Retiming mahdollistaa laitteiden peräkkäiskytkennän haluttuun syvyyteen
  • Korkealuokkainen potentiaalinjako huolehtii teollisuusvaatimusten mukaisesta häiriökestoisuudesta

Moduulirakenne

Liitäntä asennuskiskoväyläliittimellä  

Liitäntä asennuskiskoväyläliittimellä

Laitteet voidaan yhdistää toisiinsa nopeasti ja helposti asennuskiskoväyläliittimellä. Näin datasignaalien ja syöttöjännitteen poikittaisjohdotus on suoritettu. Laitteiden asennus tapahtuu nopeasti ja johdotusvirheitä ei pääse syntymään.

Jopa kymmenen laitetta voidaan yhdistää käyttötarkoituksen mukaan. Modulaarista PROFIBUS-Hub:ia voidaan laajentaa jopa 30 kanavalla joko kupari- tai valokaapelitekniikan avulla.

Modulaarisuus merkitsee joustavuutta: myös käytön aikana voit vaihtaa yksittäisiä moduuleja vaikuttamatta toisiin. Lisätarvikkeena saatavana oleva järjestelmän teholähde yhdistyy järjestelmään saumattomasti ja sitä voidaan käyttää myös redundanttisesti.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje