Prosessinäytöt ja kenttälaitteet

Mittaa, valvo, ohjaa

Mittaa, valvo, ohjaa

Valvo ja ohjaa prosessiarvoja tai mittaa lämpötiloja suoraan kentällä.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Prosessinäytöt ja kenttälaitteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FA MCR -prosessinäytöt mahdollistavat analogisten signaalien ja lämpötilasignaalien valvonnan ja näytön sekä ohjauksen digitaalisten ja analogisten lähtöjen kautta. Lämpötilamittausmuuntimien avulla voit mitata lämpötilat paikan päällä ja muuttaa arvot analogisiksi normisignaaleiksi.

Edut

  • Prosessinäytöt konfiguroidaan helposti joko etupuolen näppäimistön tai FDT/DTM-ohjelmiston avulla
  • Kaikki yhdellä silmäyksellä: arvojen sekä pylväskaavioiden ja mittauspistesymbolien näyttö, lisäksi värin vaihtuminen vikatilanteissa
  • Standardin mukaiset kotelokoot ja pistoliitettävät liittimet tekevät asennuksesta helppoa
  • Integroitu HART-tiedonsiirto prosessitietojen digitaaliseen siirtoon, näyttöön ja etäparametrointiin
  • UL- ja CSA-hyväksynnät – kansainvälinen käyttö
  • Myös Ex-alueen luonnostaan turvallisiin virtapiireihin: ATEX-, CSA- ja FM-hyväksynnöillä varustetut versiot

Yleiskäyttöön – monitoimiset prosessinäytöt

Monitoiminen prosessinäyttö kenttäasennukseen  

Monitoiminen prosessinäyttö kenttäasennukseen

Field Analog -prosessinäyttöjä on saatavana kenttä- ja liityntämoduuliasennukseen. Yleistulojen kautta voit kerätä virran, jännitteen, vastuslämpöanturien ja termoelementtien arvot. Kattavat hyväksynnät mahdollistavat anturien liitännän myös Ex-alueella. Ajankohtaiset prosessiarvot näytetään selkeästi viisinumeroisilla, taustavalaistuilla näytöillä. Lisäksi pylväskaaviota voidaan käyttää nopeaan silmäykseen. Värin vaihtuminen osoittaa hälytystilat nopeasti myös etäältä.

Lämpötilojen mittaus, näyttö ja muuntaminen kentällä

Näytön ja kenttäkotelon avulla visualisoit tiedot paikan päällä  

Näytön ja kenttäkotelon avulla visualisoit tiedot paikan päällä

Omavoimaisten kenttälaitteiden avulla keräät ja muunnat vastuslämpöanturien, termoelementtien sekä vastus- ja jänniteanturien signaalit suoraan kentällä. Integroidun HART-tiedonsiirron kautta siirrät prosessitiedot digitaalisesti tai suoritat tuotteiden etäparametroinnin. Käytä myös lisätarvikkeisiin kuuluvaa näyttöä ja kenttäkoteloa arvojen visualisointiin paikan päällä.