Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

Asennusprofiilikotelot

Yksilöllisiin piirikorttikokoihin

Ei rajoituksia suunnittelulle: kokoa laitteet omien vaatimustesi mukaisesti.

Takaisin: Asennusprofiilikotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Nykyaikaisessa ja käytännöllisessä teollisuuselektroniikassa asennetaan usein kookkaita komponentteja. Nopeasti asennettavat ja kaikkiin suuntiin joustavat kotelojärjestelmät, kuten UM-BASIC-sarja, on suunniteltu erityisesti näihin sovelluksiin.

Edut:

  • Erilaisia perusprofiileja, joissa kussakin on kolme piirikorttitasoa
  • Erimuotoisia moduulisuojuksia voidaan sijoittaa tarpeen mukaan
  • Yhteensopiva useiden Phoenix Contactin vakioliitäntätekniikoiden kanssa
  • Runsaasti lisätarvikkeita, esim. PE-kosketin, väyläyhteys tai kalvonäppäimistö
  • Asiantuntijamme toteuttavat yksilöllisiä versioita

Maksimaalista joustavuutta

Juuri oikeat kotelopituudet  

Juuri oikeat kotelopituudet

Älä tuhlaa millimetriäkään asennuskiskotilaa. Phoenix Contact leikkaa profiilit asiakaskohtaisesti, ja toimituspituudet ovat 30 - 1000 mm.

  • Säästä tilaa juuri oikean pituisilla koteloilla
  • Maksimaalinen joustavuus, koska kotelot sovitetaan laitevaatimuksiisi
  • Väyläliittimillä johdotuksen tarve pienenee
  • PE-liittimet voidaan asentaa kummallekin puolelle

Nopeasti asennettu

Asennus käden käänteessä  

Snap-Mount-menetelmä

Sivuosat napsautetaan paikoilleen aikaa säästävän Snap-Mount-menetelmän avulla. Ruuvausta ei tarvita.

Optimaalinen sijoitus

Kalustettu piirikortti  

Kalustettu piirikortti

Kalusta piirikortti reunaan asti - käytä tila tehokkaasti hyväksi.

Varma suoja

Suojakannet  

Vapaasti sijoitettavat suojakannet

Suunnittele kotelo laitteen mukaan ja käytä suojakansia vapaasti.

  • Vapaasti sijoitettavat kannet
  • Saatavana erilaisia muotoja
  • Piirikortit voidaan valinnaisesti integroida kansiin ohjainten avulla

Moduulien nopea yhdistäminen

Poikittaisväyläliittimet  

Poikittaisväyläliittimet

Laajenna laitteiden tiedonsiirtomahdollisuuksia valinnaisten poikittaisväyläliitinten avulla. Voit yhdistää turvallisesti ja nopeasti useampia moduuleja toisiinsa.

  • Poikittaisliitin, jossa 12 napaa ja rasteri 3,81 mm 
  •  Kuormitettavuus jopa 8 A ja 160 V
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


UM-PRO ja UM-BASIC

Joustavat profiiliratkaisut kookkaille elektroniikkakomponenteille.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje