Asennusprofiilikotelot

Asennusprofiilikotelot

Juuri oikea kotelopituus

Yksinkertainen lukitusjärjestelmä ja avoin moduulirakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja vapaan suunnittelun.

Takaisin: Elektroniikkakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusprofiilikotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin asennusprofiilikoteloiden tärkeitä ominaisuuksia ovat nopea asennus sekä piirikortin joustava pituus ja paikka. Suunnittele laitteet omien vaatimustesi mukaisesti - piirikortin liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti. Avoin rakenne on optimaalinen, kun piirikortilla on suuria komponentteja. Suojaa elektroniikka tarvittaessa suojakansilla.

Edut:

  • Juuri oikea, millimetrin tarkka kotelopituus
  • Suuret komponentit on helppo integroida, koska rakenne on avoin
  • UL-hyväksytty, Kuumuutta kestävä UM-PRO polyamidista, 105 °C:en asti
  • Erittäin helppo asennus: sivuosat kiinnitetään Snap-Mount-menetelmällä ilman työkaluja
  • Joustava suunnittelu, koska suojakannet voidaan sijoittaa vapaasti

UM-BASIC-sarja

UM-BASIC  

Asennusprofiilikotelot UM-BASIC

UM-BASIC-asennusprofiilikoteloissa yhdistyvät lyhyet asennusajat ja mahdollisimman vapaa liitäntätekniikan valinta. Matala rakenne sopii litteälle elektroniikalle ja mahdollistaa sen helpon asennuksen vakioasennuskiskoon tai suoraan seinään.

  • Johdotuksen liitäntäpistokkeeseen päästään helposti käsiksi
  • Väyläliittimillä johdotuksen tarve pienenee
  • PE-liittimet voidaan asentaa kummallekin puolelle

UM-PRO-sarja

Asennusprofiilikotelot UM-PRO  

Asennusprofiilikotelot UM-PRO

Nykyaikainen teollisuuselektroniikka on yhä kompaktimpaa, hajautetumpaa ja lähempänä prosessia. Joustavat kotelon alaosat, kuten UM-PRO, säästävät aikaa ja tilaa, ja niitä voidaan käyttää myös korkeissa lämpötiloissa:

  • Polyamidi kestää jopa 105 °C:en lämpötiloja
  • UL-hyväksyntä amerikkalaisille markkinoille

UM-ALU-sarja

Asennusprofiilikotelot UM-ALU  

Asennusprofiilikotelot UM-ALU

Teollisuusympäristössä, jossa sähkömagneettisten häiriöiden mahdollisuus on suuri, asetetaan korkeita vaatimuksia elektroniikan EMC-kestävyydelle. UM-ALU-kotelojärjestelmä on valmistettu kokonaan alumiinista. Se tarjoaa erinomaisen EMC-suojan ja maksimaalisen joustavuuden kalustuksessa.

  • Korkea EMC-suoja
  • Kestää kuumuutta
  • Erilaiset profiilikoot ja suojakannet mahdollistavat maksimaalisen joustavuuden
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


UM-PRO ja UM-BASIC

Joustavat profiiliratkaisut kookkaille elektroniikkakomponenteille.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje