Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Edistyksellisyyttä sähköajoneuvoalalla

Edistyksellisyyttä sähköajoneuvoalalla

Osallistu aktiivisesti modernin liikenteen kehitykseen.

Takaisin: Lataustekniikka sähköajoneuvoille

Kategoriat

  • AC-latauskaapelit
    AC-liittimet ajoneuvoihin ja latausinfraan

    Ajoneuvon latauspistokkeet ja infrastruktuuriliittimet kaikkiin maailmanlaajuisesti standardoituihin AC-latausliitäntöihin.

  • AC-socket outletit
    Pistorasiat infran puolelle asennuskehyksellä ja suojakannella yksilölliseen kokoonpanoon

    Pistorasiat infran puolelle suojakannella ja asennuskehyksellä latausinfran yksilölliseen kokoonpanoon.

  • DC-latauskaapelit
    Pikalataus Phoenix Contactin DC-latauspistokkeilla tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaan

    Ajoneuvon latauspistokkeet nopeaan tasavirtalataukseen tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaan.

Hae kohteesta Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmät luovat standardeja sähkökäyttöisten ajoneuvojen energiansyötölle. Oli kyseessä sitten lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla - Phoenix Contactin AC- ja DC-latauspistokkeet ovat varmoja, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

Edut

  • Täydellinen pistokevalikoima samalta toimittajalta - laajassa tuotevalikoimassa tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB
  • Helppo käsittely ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
  • Lämpötilan valvonnalla ja innovatiivisilla lukitusmekanismeilla varmistetaan turvallinen lataus

Latauspistokejärjestelmät lyhyesti

Kaikki Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmät sovellusmatriisissa  

Latauspistokejärjestelmät lyhyesti

Phoenix Contact tarjoaa täydellisen latauspistokevalikoiman samalta toimittajalta: tyyppi 1, Tyyppi 2 ja GB/T-standardi sekä perinteinen lataus vaihtovirtaverkosta ja pikalataus tasavirralla. Sopivat ratkaisut löydät tuotevalikoimastamme.

DC-latauspistoke

DC-latauspistokkeet CCS:n mukaan tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi  

DC-latauspistokkeet tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi

Phoenix Contact tarjoaa kaikki norminmukaiset ajoneuvon latauspistokkeet maailmanlaajuista pikalatausta varten tasavirralla. Jopa 250 A DC-virralla lataus suoritetaan erittäin nopeasti. Hyödynnä täydellistä tuotevalikoimaamme: tyyppi 1 (USA), tyyppi 2 (Eurooppa) ja GB/T (Kiina):

  • Virta 250 A DC ja latausteho 200 kW
  • Normien mukaiset pistokkeet (tyyppi 1, tyyppi 2, GB/T-standardi)
  • Integroidut anturit valvovat lämpötiloja

AC-latauspistokkeet ja socket outletit

AC-latauspistokkeet ja socket outletit tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi  

AC-latauspistokkeet ja socket outletit tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T-standardi

Etsitpä sitten latauskaapelia avoimella päällä, mobiililatauskaapeleita tavaratilaan tai älykkäitä IC-CPD-latauskaapeleita kotipistorasioita varten - Phoenix Contact tarjoaa kunkin käyttömaan standardeihin sopivia liittimiä perinteistä latausta varten.

  • Virrat jopa 32 A AC
  • 1- tai 3-vaiheinen lataus / lataustehot jopa 22 kW
  • Normien mukaiset pistokkeet (tyyppi 1, tyyppi 2, GB/T-standardi)

Socket outletit

Socket outlet, jossa käynnistin, suojakansi ja asennuskehys  

Socket outlet tyyppi 2, suojakannella

Latausasemien valmistajille Phoenix Contact tarjoaa tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaisia socket outleteja yksi- ja kolmivaiheiseen lataukseen. Norminmukaisia socket outleteja voidaan käyttää wallboxeissa tai latauspylväissä. Tuotevalikoman täydentävät lisätarvikkeet, kuten suojakannet ja asennuskehykset.

  • 1- tai 3-vaiheinen lataus jopa 32 A AC
  • Asennus etu- tai takapuolelta
  • Vedenpoistojärjestelmä

Latauspistokejärjestelmien koestusadapteri

Ajoneuvon CCS-Inlet koestusadapterina latausasematestejä varten  

Ajoneuvon CCS-Inlet koestusadapterina latausasematestejä varten

Suorita latausinfrastruktuurin testaukset Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmille tarkoitettujen koestustarvikkeiden avulla. Koestusadapterit vastaavat voimassa olevia normeja ja mahdollistavat todellisuutta vastaavat simulaatiot.

Latauspistokejärjestelmien lisätarvikkeet

Suojakannet socket outleteille  

Suojakannet socket outleteille, pidikkeet latauspistokkeille ja käynnistimille

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmiä täydentää laaja valikoima erilaisia lisätarvikkeita ja varaosia, joiden avulla toimintoja voidaan laajentaa. Lisätarvikkeet tarjoavat hyödyllisiä lisätoimintoja latauspistokejärjestelmille, kuten esim. parempi sääsuojaus.
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
Combined Charging System (CCS) tyyppi 2

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla.


AC- ja DC-latauspistokejärjestelmä GB Standard

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/Chargers_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje