Perustoiminnoilla varustetut teholähteet

Perustoiminnoilla varustetut teholähteet

Kompakti ja huipputehokas

Tehokasta tekniikkaa kompaktissa laitteessa - UNO POWER on täydellinen ratkaisu, kun kytkentäkaappiin halutaan lisää tilaa.

Takaisin: Teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER -teholähteet kompakteissa kytkentäkaapeissa ovat optimaalinen ratkaisu maks. 240 W:n kuormille.

Hae kohteesta Perustoiminnoilla varustetut teholähteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

UNO POWER -teholähteiden suuri tehotiheys tekee niistä optimaalisen ratkaisun pienikokoisiin kytkentäkaappeihin jopa 480 W:n kuormille. Laaja tuotevalikoima kattaa kaikki yleiset jännitetasot.

Edut

  • Kompakti muotoilu ja kiskoasennettavuus säästävät tilaa
  • Vähäinen tyhjäkäyntihäviö ja korkea hyötysuhde säästävät energiaa
  • Luotettava laitteen käynnistys -40 °C:ssa ja laaja tuloalue tekevät käytöstä joustavaa
  • Helppo järjestelmädiagnostiikka DC OK -LED-valon ja kytkentärelekoskettimen avulla

Maksimaalinen energiatehokkuus

Vähäinen tyhjäkäyntihäviö ja optimoitu hyötysuhde säästävät energiaa  

Säästä energiaa

Koska tyhjäkäyntihäviö on alle 0,3 W ja hyötysuhde on optimoitu, UNO POWER -teholähteen käyttö säästää paljon energiaa verrattuna yleisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Koska hyötysuhde on nimelliskuormalla yli 94 %, vain vähän sähköenergiaa muuttuu ei-toivotuksi lämpöenergiaksi.

UNO POWER – pieni, tehokas, jopa 480 W

Kompakti UNO POWER -teholähde  

Kompakti rakenne, suuret lähtötehot

UNO POWER tarjoaa maksimaalisen tehon erittäin pienessä tilassa, ja se on saatavana myös 150, 240 ja 480 W:n lähtöteholla. Lähtöjännitteeksi voidaan asettaa potentiometrin avulla 24–28 V DC.

  • 24 V DC / 6,25 A, 150 W, leveys 37 mm
  • 24 V DC / 10 A, 240 W, leveys 45 mm
  • 24 V DC / 20 A, 480 W, leveys 59 mm

Eri malleja – 17 laitetta

Eri leveyksiä jopa 480 W:n teholla  

Eri leveyksiä jopa 480 W:n teholla

UNO POWER tarjoaa teholuokat 25–480 W lähtöjännitteillä 5–48 V DC. UNO POWER sallii tulojännitteet 85–264 V AC ja toimii siten luotettavasti myös sähköverkon jännitevaihteluissa. Suuremmissa jännitteissä (264–575 V AC) käytetään 2-AC-laitetta 24 V / 90 W. Kahdella laitteella on lisäksi standardin DIN EN 60335-1 mukainen hyväksyntä kotitalouskäyttöön. Kaksi muuta laitetta (C2LPS) on lisäksi sertifioitu UL 1310/508 Listed Class 2:n mukaan, ja ne soveltuvat etenkin amerikkalaisille markkinoille. Monipuolinen tuotevalikoima ja laaja lämpötila-alue (-25 °C...+70 °C) mahdollistavat laitteiden joustavan käytön.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Yksilöllisesti säädettävä teholähde takaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden

Palvelut