Teholähteet MSO-tekniikkaa varten

Teholähteet MSO-tekniikkaa varten

Yksinkertainen pistoliitäntä

Alusta asti vähän huoltoa vaativa: liitäntätekniikan ja koodatun pistoliittimen ansiosta.

Takaisin: Teholähteet

Kategoriat

Hae kohteesta Teholähteet MSO-tekniikkaa varten

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modulaarinen elektroniikkakotelo (ME) on tämänhetkinen standardi mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikoiden (MSO) erikoisjännitteille. MINI POWER on tähän sopiva teholähde. Valitse MINI POWER -teholähteistämme sopiva leveys: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm tai 67,5 mm.

Edut

  • Vaivaton liitäntä koodatulla COMBICON-pistoliittimellä
  • Monikäyttöinen, sillä saatavissa on lukuisia lähtöjännitteitä ja versioita
  • Aktiivinen toiminnan valvonta lähtöjännitteen etävalvonnan kytkentälähdön ansiosta

Joustava modulaarisessa elektroniikkakotelossa

MINI POWER -teholähde MSO-tekniikkaa varten  

MINI POWER käytettäväksi MSO-tekniikassa

Modulaarinen elektroniikkakotelo (ME) on tämänhetkinen standardi mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikoissa (MSO). MINI POWER on tähän sopiva verkkolaite. Se huolehtii kytkentäkaapin yhtenäisestä ilmeestä.

  • Laitteet ovat erityisen joustavia erikoisjännitteiden ja erikoisversioiden ansiosta, mukaan lukien Ex-käyttökohteiden laitteet.
  • Liittäminen on helppoa Phoenix Contactin COMBICON-pistoliittimillä

Teholähde ja keskeytymätön teholähde yhdessä

Tällä 24 V -ratkaisulla puskuroit 7 minuutille 2 A tai 1 tunnille 0,5 A.  

Verkkolaite ja keskeytymätön teholähde yhdessä

Samanmallisia ovat lisäksi keskeytymättömät teholähteet (UPS) lähtöjännitteille 12 ja 24 V DC.

  • UPS:issa yhdistyvät verkkolaite ja elektroninen kytkentäyksikkö samassa kotelossa.
  • Erilaiset akkumoduulit varmistavat joustavuuden.

DC/DC-muuntimet täydentävät MINI POWER -tuotevalikoiman. Ne huolehtivat seuraavista tehtävistä:

  • jännitetasojen mukauttaminen
  • jännitteiden kohentaminen pitkissä johtimissa
  • riippumattomien teholähdejärjestelmien muodostaminen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kytkentäkaapin teholähteet ja DC/DC-muuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje