Takaisin

POWER BOOST: raskaiden kuormien luotettava käynnistäminen

Raskaiden kuormien käynnistämisen edellytys on POWER BOOST -tehoreservi.

Mikä on POWER BOOST?

Teholähde, jossa POWER BOOST -tehoreservi  

Suuria laitteistoja koottaessa joustavuus on välttämätöntä – myös teholähteen joustavuus

Yksi asia on varma, suurten laitteistojen projektisuunnittelu vaatii erittäin suurta joustavuutta. Tämä jatkuu myös myöhemmin – jatkuvien optimointien ja laajennusten merkeissä.

Tämä merkitsee sinun ja projektisi kannalta: verkkolaitteen tehoreservi on välttämätön. Haluat joka tapauksessa mukauttaa laitteistosi tai koneesi optimaalisesti juuri omia tarpeitasi varten.

Huomioi siksi seuraavat seikat:

  • Ei ole varmaa, mitkä laitteet kytkeytyvät päälle samanaikaisesti.
  • Kapasitiivisten kuormien korkeat kytkentävirrat on kerättävä ilman, että jännite keskeytyy.
  • Järjestelmän laajentamista varten käytettävissä on staattinen boost-tehoreservi (jatkuvasti 125 % nimellisvirrasta).
  • Raskaiden kuormien käynnistämistä varten käytettävissä on lisäksi dynaaminen boost-tehoreservi, joka tuottaa jopa 200 % nimellisvirrasta 5 sekunnin ajan.

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Yksilöllisesti säädettävä teholähde takaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden