Takaisin

Ennakoiva toimintovalvonta

Teollisuuden teholähde QUINT POWER maksimoi laitteistosi käytettävyyden. Lisäksi maksimointiin vaikuttaa huomattavassa määrin ennakoiva toiminnan valvonta.

Tunnista ajoissa kriittiset käyttötilat

Jos teholähde on boost-tilassa, tämä ilmoitus toimii varoitussignaalina, jonka tarkoitus on estää järjestelmän vioittuminen.  

Etävalvonta aktiivisen kytkentälähdön ja potentiaalittoman relekoskettimen avulla

Ennakoiva toiminnan valvonta tarkoittaa sinun ja laitteistosi kannalta, että kriittiset tilanteet tunnistetaan ennen virheen syntymistä.

  • Jatkuva lähtöjännitteen ja -virran valvonta
  • Kriittiset tilanteet visualisoidaan ja niistä ilmoitetaan seuraavasti:
    • LED-valoilla
    • potentiaalittomalla relekoskettimella
    • aktiivisella kytkentälähdöllä

Valvonta POWER BOOST-käyttötilassa

Teholähteen valvonta POWER BOOST -tilassa  

POWER BOOST-käyttötilassa täysi lähtöjännite on käytettävissä.

Teholähde tuottaa enemmän kuin ilmoitettu nimellisvirta:

  • Teholähde on POWER BOOST-käyttötilassa.
  • Teholähde työskentelee – samoin kuin liitetyt kojeet – lähtöjännitteellä 24 V DC.

POWER BOOST-käytössä ilmaantuu lisäkuormitusta. Tästä annetaan signaali ja ilmoitetaan ohjauslaitteelle. Ennakoiva toiminnan valvonta reagoi ennen virheen ilmaantumista.

Esimerkki: 

Ennakoiva toiminnan valvonta paikallistaa heikosti kulkevan kuljetushihnan. Laitteisto korjaa itsensä ennen kuin muissa liitetyissä laitteissa ilmenee jännitekatkoksia.  

Käytännön esimerkki

Saa lisätietoja: esimerkki näyttää ennakoivan toiminnan valvonnan edut.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Yksilöllisesti säädettävä teholähde takaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden