Teholähteet rakennusautomaatiota varten

Teholähteet rakennusautomaatiota varten

Matala ja tehokas

STEP POWER -teholähteet soveltuvat ihanteellisesti nykyaikaisen rakennusautomaation tarpeisiin – niin teollisuudessa kuin yksityistalouksissakin.

Takaisin: Teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - STEP POWER
    STEP POWER

    Litteärakenteinen ja mahdollisimman energiatehokas STEP POWER soveltuu optimaalisesti rakennusautomaatioon.

Hae kohteesta Teholähteet rakennusautomaatiota varten

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä STEP POWERia rakennusautomaatiossa: Phoenix Contactin teholähdeperhe kehiteltiin erityisesti tätä tarkoitusta varten. Pieni tyhjäkäyntihäviö ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.

Edut

  • Suuri tehokkuus tyhjäkäynnillä ja osakuormituksella (Efficiency Level VI) säästää energiaa
  • Enemmän tilaa kytkentäkaappiin kapean rakenteen ansiosta, ja samanaikaisesti teho kasvaa (jopa 100 %)
  • Kotitalouskäyttöä koskeva hyväksyntä (EN 60335) tekee mahdolliseksi käytön kotitalousympäristössä
  • Nopea ja helppo käyttöönotto työkaluttoman push-in-liitäntätekniikan avulla 45 asteen kulmassa kahdella kytkentäpisteellä
  • Joustava asennus: painaminen paikalleen asennuskiskoon tai ruuvaaminen tasaisiin pintoihin

Hyväksynnät kotikäyttöön

STEP POWER -teholähteet ovat DIN EN 60335-1 -sertifioituja  

STEP POWER -teholähteet ovat DIN EN 60335-1 -sertifioituja

Tavallisten teollisuushyväksyntöjen lisäksi STEP POWER -teholähteet on nyt ensi kerran sertifioitu kotitalouskäyttöön DIN EN 60335-1 -standardilla. Ne täyttävät sähkölaitteiden turvallisuutta koskevat korkeimmat vaatimukset ja ovat ihanteellinen ratkaisu kotitalousympäristön käyttökohteisiin.

Säästä energiaa rakennuksissa

Teholähde STEP POWER käytössä  

STEP POWER -teholähteet ovat erittäin energiatehokkaita

STEP POWER -teholähteen pieni tyhjäkäyntihäviö (0,1 W tai 0,21 W) ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden rakennuksissa. Suuren hyötysuhteen ansiosta STEP POWER -teholähteet muuntavat vähemmän sähköenergiaa ei-toivotuksi lämpöenergiaksi. Tämä ei säästä pelkästään energiaa, vaan myös pidentää kytkentäkaapin kaikkien komponenttien käyttöikää.

Optimoidut teholuokat

Optimoidut teholuokat  

Optimoidut teholuokat

STEP POWER -teholähteet tarjoavat paremman teholuokan jakoyksikköä kohti. Tämä tarkoittaa lisää tilaa kytkentäkaapissa samalla, kun suorituskyky kasvaa. Erityisen litteän ja kapean rakenteensa ansiosta, joka on standardin DIN 43880 mukainen, STEP POWER -teholähteet soveltuvat erityisesti käytettäviksi asennuskeskuksissa.

Joustava asennus

Ruuvikiinnitys ilman muita asennustarvikkeita  

Asennus tasaiselle pinnalle

STEP POWER -teholähteet voidaan asentaa joustavasti: joko painamalla paikalleen asennuskiskoon tai ruuvaamalla kiinni tasaiseen pintaan.
Asennettaessa tasaiselle alustalle koteloon integroidut kiinnitysjalat tekevät lisämateriaalista tarpeettoman.

Push-in-liitäntätekniikka

STEP POWER: paras energiatehokkuus  

Push-in-liitäntätekniikka

Uudet STEP POWER -teholähteet tekevät ensi kerran mahdolliseksi push-in-liitäntätekniikan ilman työkaluja. Riviliitin tarjoaa lisäksi samalla asennustilalla kaksinkertaisen määrän kytkentäpisteitä potentiaalien helppoon jakamiseen ja siirtämiseen.

45 asteen kulman ansiosta johdotus on ergonomista asennuksen yhteydessä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kytkentäkaapin teholähteet ja DC/DC-muuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje