Teholähteet ja UPS

Teholähteet ja UPS

POWER parhaaseen järjestelmäkäytettävyyteen

Teknisesti johtavat ja korkealaatuiset teholähteet huolehtivat sovelluksen tehonsyötöstä.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • DC/AC-muunnin
    DC/AC-muunnin

    QUINT INVERTER muuntaa tasavirran vaihtovirraksi ja täydentää teholähdevalikoimaa yhdellä tuotemallistolla.

  • Teholähteet
    Teholähteet

    Maksimoi järjestelmäkäytettävyys laadukkailla ja teknisesti johtavilla teholähteillä, joiden toiminnot ja suorituskyky on optimoitu.

  • DC/DC-muuntimet
    DC/DC-muuntimet

    DC/DC-muuntimet korjaavat jännitetasoa, vahvistavat jännitettä pitkien johtojen päässä tai muodostavat itsenäisiä tehonsyöttöjärjestelmiä.

  • Redundanttiset moduulit
    Redundanttiset moduulit

    Redundanttiset moduulit kytkevät irti, valvovat ja säätävät. Näin maksimoit rinnankytkettyjen teholähteiden käytettävyyden.

  • Asiakaskohtaiset teholähteet
    Kattava asiantuntemus yhdeltä toimittajalta

    Asiakaskohtaisia laitteita sekä lääkintä-, rakennus- ja verkkotekniikan laitteisiin integroituja ratkaisuja.

  • Keskeytymättömät teholähteet
    UPS kytkentäkaappiin

    DC- ja AC-laitteiden keskeytymättömät teholähteet tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja optimaalisen järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi.

Hae kohteesta Teholähteet ja UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin teholähteet, DC/DC-muuntimet, redundanssimoduulit ja keskeytymättömät teholähteet on toiminnoiltaan ja rakenteeltaan optimoitu eri alojen vaatimuksiin. Vakiovalikoiman lisäksi toimitamme asiakkaalle räätälöityjä teholähteitä.

Edut

  • Teknisesti johtavat teholähderatkaisut takaavat laitteiden parhaan käytettävyyden
  • Teholähteet kaikkiin sovelluksiin: tuoteperheitä erilaisilla toiminnoilla ja teholuokilla
  • Joustava käyttö kansainvälisen hyväksyntäpaketin ja säädettävän lähtöjännitteen ansiosta

Teholähteet

Teholähteet  

Teholähteet

Kattavasta teholähdevalikoimasta löytyy ratkaisu kytkentäkaapin moduulien luotettavaan tehonsyöttöön.

  • Erittäin monipuoliset toiminnot
  • Vakiotoiminnot
  • Perustoiminnot
  • Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikalle
  • Asennuskeskuksiin

UPS-teholähteet

UPS-teholähteet  

UPS-teholähteet

Suojaa DC- ja AC-laitteet sähkökatkojen varalta. Keskeytymättömät teholähteet huolehtivat virransyötöstä myös sähkökatkon yhteydessä.

  • IQ-tekniikka
  • Integroitu teholähde
  • Integroitu akku
  • Puskurimoduulit
  • Akut

DC/DC-muuntimet

DC/DC-muuntimet  

DC/DC-muuntimet

Muuta jännitetasoa, vahvista jännitettä pitkien johtojen päässä tai muodosta DC/DC-muuntimilla itsenäisiä tehonsyöttöjärjestelmiä.

  • SFB-tekniikka
  • Äärimmäisiin vaatimuksiin
  • Säätö- ja ohjaustekniikkaan
  • Aurinkopaneelisovelluksiin

Redundantit moduulit

Redundantit moduulit  

Redundantit moduulit

Käytä redundanssimoduuleja rinnakkain kytkettyjen teholähteiden käytettävyyden parantamiseen.

  • Aktiiviset redundanssimoduulit
  • Diodimoduulit

Asiakaskohtaiset teholähteet

Asiakaskohtaiset teholähteet  

Asiakaskohtaiset teholähteet

Käytä Phoenix Contactin yksilölliset ratkaisut eduksesi. Vakiovalikoiman lisäksi toimitamme räätälöityjä ja laitteisiin integroituja ratkaisuja esim. lääketieteelliselle tekniikalle, kiinteistö- ja verkkotekniikalle sekä pankkiautomaateille ja teollisuus-PC:ille.

  • Suunnittelu ja projektin hallinta tuotekehityksen kaikissa vaiheissa
  • Teollisuuden teholähteet, lataustekniikka, uusiutuva energia, pankkijärjestelmät, tietoliikenne ja erityissovellukset

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje