Teholähteet

Teholähteet

Power-ammattilaiset

Maksimoi järjestelmäkäytettävyys laadukkailla ja teknisesti johtavilla teholähteillä.

Takaisin: Teholähteet ja UPS

Kategoriat

Hae kohteesta Teholähteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Valitse laajasta tuoteperheiden valikoimasta paras teholähde sovellukseesi. Tuotteet eroavat toisistaan rakenteeltaan, teholtaan ja toiminnoiltaan. Ne on optimoitu eri alojen, kuten kone- ja järjestelmänrakennuksen, kiinteistöautomaation, laivanrakennuksen tai prosessitekniikan, vaatimuksiin.

Edut

  • Erittäin hyvä järjestelmäkäytettävyys esimerkiksi SFB-tekniikan ainutlaatuisen kehityksen tuloksena
  • Käyttövarmuus, koska komponentit ovat erityisen laadukkaita
  • Joustava käyttö: laaja lämpötila-alue ja säädettävä lähtöjännite

QUINT POWER – toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet

QUINT POWER – toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet  

QUINT POWER

Toiminnoiltaan erittäin monipuolisten QUINT POWER -teholähteiden SFB-tekniikka ja integroitu NFC-liitäntä tarjoavat erinomaisen järjestelmäkäytettävyyden ja yksilölliset konfigurointimahdollisuudet.

QUINT POWER tarjoaa myös alle 100 watin tehoalueella järjestelmän käytettävyyttä parantavan, ennakoivan tilavalvonnan ja suuren tehoreservin ainutlaatuisen yhdistelmän todella pienessä koossa.

  • Tulo AC tai DC: 1-vaiheinen, 3-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 1000 W
  • Jännitteet: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – vakiotoimintoiset teholähteet

TRIO POWER – vakiotoimintoiset teholähteet  

TRIO POWER

TRIO POWER -teholähteissä yhdistyvät vakiotoiminnot hyvään laatuun ja luotettavuuteen, ja ne sopivat täydellisesti koneenrakennukseen.

  • Tulo AC: 1-vaiheinen, 3-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 1000 W
  • Jännitteet: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – perustoimintoiset teholähteet

UNO POWER – perustoimintoiset teholähteet  

UNO POWER

UNO POWER -teholähteiden suuri tehotiheys tekee niistä optimaalisen ratkaisun pienikokoisiin kytkentäkaappeihin ja enintään 480 W:n kuormille.

  • Tulo AC: 1-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 480 W
  • Jännitteet: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – teholähteet rakennusautomaatiota varten

STEP POWER -teholähteet rakennusautomaatiota varten  

STEP POWER

STEP POWER -teholähteet soveltuvat ihanteellisesti teollisuuden ja yksityistalouksien rakennusautomaatioon. Hajautetuissa käyttökohteissa niillä saavutetaan pienen tyhjäkäyntihäviön ja suuren hyötysuhteen ansiosta erinomainen energiatehokkuus.

  • Tulo AC tai DC: 1-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 120 W
  • Jännitteet: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Yksilöllisesti säädettävä teholähde takaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden