Takaisin

PoE-peruskytkimet

Neljä PoE-peruskytkintä

1000-sarjan Power over Ethernet (PoE) -peruskytkimet siirtävät dataa ja sähkövirtaa yhden kaapelin kautta jopa kahdeksalle päätelaitteelle. Laajennetun lämpötila-alueen (−40...+75 °C) ansiosta kaikkia sarjan kytkimiä voidaan käyttää myös vaativissa ympäristöolosuhteissa. Laitteille, joihin liittyy erittäin korkeita kestävyysvaatimuksia, on saatavilla lisäksi IP67-kotelointiluokan malli, jossa on M12-liitännät. Tämä peruskytkin soveltuu myös hyvin kenttäkäyttöön.

Korkea laskentateho ja suuri tietovirta

PoE-sovellus ja valvontakamerat  

1000-sarjan peruskytkimet soveltuvat suurten tietovirtojen sovelluksille, kuten PoE-kameroille

1000-sarjan PoE-kytkimet täyttävät standardin IEEE 802.3  (PoE+) vaatimukset ja voivat siten syöttää Powered Device (PD) -laitteelle jopa 30 wattia 48 V DC-virralla. Suurin mahdollinen siirtopituus 100 metriä mahdollistaa myös syötön kaukana sijaitseviin PD-laitteisiin.

Jos sovellus edellyttää suurta tietovirtaa teräväpiirtokameran vuoksi, FL SWITCH 1000 -PoE-mallistossa on myös gigatavuvaihtoehto. Laitteissa on jumbo frame -tuki, joka lisää verkkojen tehokkuutta suuria tietomääriä siirrettäessä.

Helppo vianmääritys

PoE-peruskytkinten hälytys-LED  

PoE-peruskytkimet näyttävät virhetapauksessa hälytyksen

Tietyt 1000-sarjan Power over Ethernet -kytkimet tukevat yksittäisten porttien tiedonsiirtokatkojen tai jännitteensyötön ongelmien tunnistamista.

Yksinkertainen konfiguraatio DIP-kytkimen kautta mahdollistaa suoran asetuksen kytkimien asennuksen aikana, käytön aikana ja ilman käyttöä tietokoneen kautta.

Oikosulkusuoja potentiaalien erotuksen avulla

Joissakin versioissa syöttöjännite ja Power over Ethernet -portti on galvaanisesti erotettu. Tämä antaa optimaalisen oikosulkusuojan kenttäpuolen datajohtimissa ja toiminnallisessa maadoituksessa.

Kenttälaitteiden PoE-syöttö

PoE-kytkin 1708, kotelointiluokka IP67  

Vankkaa FL SWITCH 1708 -kytkintä voidaan käyttää IP67-kotelointiluokan ansiosta suoraan kentällä.

Kenttälaitteiden helppoa PoE-syöttöä varten FL SWITCH 1708 on optimaalinen ratkaisu. Korkean IP67-kotelointiluokan ansiosta laite on kosteuden- ja pölynkestävä. Siksi kytkin voidaan asentaa myös kentällä, kytkentäkaapin ulkopuolella. Mahdollisuus seinämäasennukseen helpottaa sopivan asennuspaikan valintaa. Kaikki laitteen liitännät ovat M12-liitäntöjä. Siten myös jännitteensyöttö ja PoE-portit on suojattu ympäristön vaikutuksilta.

Yleistä: FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Jännitteensyöttö18…57 V DC18…57 V DC
52 … 57 V DC*
18…32 V DC
Lämpötila-alue−40 °C…+75 °C−40 °C…+75 °C
−10 °C…+60 °C*
-40 °C … +70 °C
SuojausluokkaIP30IP30IP65/IP66/IP67
Galvaaninen erotus-kyllä*-

Power-over-Ethernet

Power Budget

30 W per portti

120 W per kytkin

30 W per portti

60 W/120 W* per kytkin

30 W per portti

200 W per kytkin

Erityispiirteet

QoS

Ilmoituskosketin (Link Monitoring)

QoS

Jumbo Frames

Ilmoituskosketin (Link Monitoring)

M12-pistoliittimet, X-kooodattu

QoS

Jumbo Frames

HyväksynnätCE, ULCE, ULCE

* Valituissa malleissa

Tästä pääset 1000-sarjan PoE-peruskytkimien tuoteluetteloon.


Takaisin