Takaisin

PoE-splitteri

Power over Ethernet -splitteri FL PD 1001

FL PD 1001 -PoE-splitter​in avulla voit yhdistää PoE-liitännättömät päätelaitteet (kuten WLAN- tai Bluetooth-tukiasemat, ohjaukset ja I/O-asemat) PoE-liitäntään helposti. Splitteri erottaa datan ja energian paikan päällä. Näin myös laitteet, joissa ei ole PoE-ominaisuutta, voidaan asentaa helposti ja edullisesti etäasemiin.

Kompakti ja kestävä rakenne

RJ45-portilla varustettu PoE-splitterin alapuoli  

Ylös- ja alaspäin suuntautuvat porttilähdöt mahdollistavat käytön litteissä kytkinkaapeissa

FL PD 1001T GT -PoE-splitterissä on metallirunko ja laajennettu lämpötila-alue, minkä vuoksi se soveltuu vaativiin ympäristöihin ja etäasemiin. Kapean rakenteen sekä ylös- ja alaspäin suuntautuvien porttilähtöjen ansiosta splitteriä voidaan käyttää ongelmitta litteissä kytkinkaapeissa.

Tehokas ja monikäyttöinen

PoE-splitteri ohjauksella kytkinkaapissa  

PoE-splitteri voi syöttää jännitettä ja virtaa etäällä sijaitseville Ethernet-päätelaitteille, kuten ohjauksille tai WLAN-tukiasemille

Gigabit- ja Fast Ethernet -tuen ansiosta PoE-splitteri soveltuu käytettäväksi kaikissa tiedonsiirtonopeuksissa. Kytkin tukee lisäksi sekä PoE​ (​IEEE​ 802.3af)- että ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​) -laitteita. Lähdössä on käytettävissä 24 V DC -jännite ja syötön mukaan jopa 25 watin teho. Tämä mahdollistaa monipuoliset käyttöskenaariot erilaisille Ethernet-verkkolaitteille. Lähtöjännite ja teho diagnosoidaan LEDillä.

Koska PoE-splitteri ei ole osallisena tiedonsiirrossa, sitä voidaan käyttää kaikkien automaatioprotokollien yhteydessä.

PoE-splitteri – yleiskatsaus

 PoE-splitteri PD 1000
Tiedonsiirtonopeus10/100/1000 Mbit/s
JännitteensyöttöPoE/PoE+ (48 V DC) -laitteen kautta
Lämpötila-alue-40 °C–+70 °C
KotelointiluokkaIP20
Lähtöjännite 24 V DC
Hyväksynnät-

Tästä pääset PoE-splitterien tuoteluetteloon.