Takaisin

PoE-injektorit

PoE-injektorit

Power over Ethernet -injektoreita käytettäessä kenttälaitteiden data ja jännite siirtyvät yhdessä kaapelissa. Vaihtoehtoiset liitäntätekniikat eli IDC, push-in tai ruuvi yksinkertaistavat kenttäkaapelien asentamista huomattavasti.

Edut

  • Midspan-injektori eri teholuokissa 60 wattiin asti standardin IEEE 802.3- af, -at, -bt mukaan
  • Suuri valikoima erilaisia liitäntätekniikoita
  • Integroitu ylijännitesuojaus parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Suojavirtojen diagnosointi EMC:n tai potentiaalierojen perusteella
  • Liitäntätila on peitetty etupuolen kannella
  • Sisäisten verkko-osien galvaaninen erotus

Eri tehostandardit ja potentiaalien erotus

Sisäisten verkko-osien galvaaninen erotus  

Oikosulkusuoja potentiaalien erotuksen avulla

Suuri valikoima eri teholuokissa toteuttaa yksilölliset vaatimukset. PoE-injektorit täyttävät standardit IEEE 802.3 af ja at 30 wattiin asti. Lisäksi jo tänään on saatavissa laitteita, jotka täyttävät tulevan standardin IEEE 802.3 bt 60 wattiin asti.

Sisäisten verkko-osien galvaaninen erotus: eräissä versioissa syöttöjännite ja Power-over-Ethernet-portti on galvaanisesti erotettu.

Tämä antaa optimaalisen oikosulkusuojan kenttäpuolen datajohtimissa.

Monipuoliset liitäntätekniikat ja peitetty liitäntätila

Helppo ja nopea liitäntä  

Erilaisia liitäntätekniikoita

Lisää joustavuutta ja ajansäästöä asentamiseen: valittavissa on IDC-, push-in-, ruuvi- ja RJ45-liitäntä.

Peitetty kaapeliliitäntätila: läppäkansi peittää kenttäkaapelipuolen liitäntätilan, jossa ovat liittimet ja suojaliitos. Näin syntyy yhtenäinen asennusympäristö. Näkymä on silmää miellyttävä, ja lisäksi herkät liitäntäjohdot ovat suojassa ulkoisilta vaikutuksilta.

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Liittäminen ilman katoavia osia  

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Kaapelisuoja kytketään laitteeseen helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tarvitsee vain asettaa kaapeli sille varattuun kouruun ja sulkea suojakansi. Edut: lyhyt asennusaika, liittäminen ilman työkaluja eikä katoavia osia.

Ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta kenttäkaapelin puolella

Suojavirtojen valvonta LEDillä  

Suojavirtojen valvonta LEDillä

PoE-injektorissa INJ 2000 on uusina toimintoina ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta.

Integroitu ylijännitesuoja suojaa laitteita ja järjestelmää äkillisiltä jännitepiikeiltä datajohtimissa.

Kaapeliperustaista suojavirtojen valvontaa käytetään diagnosoimiseen. EMC-vaikutuksista johtuvat potentiaalierot tai muut suojavirrat ilmaistaan LEDillä.

Tästä pääset tuoteluetteloon - PoE-injektorit

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Ethernet Patch-paneeli

Helpot ja nopeat kytkennät kentällä

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje