Energianjakomoduuli moottorinkäynnistimien

Energianjakomoduuli moottorinkäynnistimien

CrossPowerSystem

Asennuskisko, jossa integroitu energianjako.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Energianjakomoduuli

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Energianjakomoduuli sopii moottorinkäynnistimien turvallisen asennuksen lisäksi modulaaristen ja käytännöllisten ratkaisujen toteuttamiseen. Järjestelmää voidaan tarvittaessa uudistaa tai laajentaa helposti vaatimusten muuttuessa.

Edut

  • Laitekohtaista 3 AC -syöttöä ei tarvita - vaiheensiirtymä ei ole mahdollinen
  • Nopea ja käyttövalmis out of the box -järjestelmä
  • Kompakti rakenne perinteiseen energianjakoon verrattuna

Energianjakomoduuli CrossPowerSystem

Edut yhdellä silmäyksellä

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikka vähentää kuorma- ja lukitusjohdotusta jopa 75 %. Lisäksi CrossPowerSystem-energiajakomoduuli tekee kolmivaihemoottorinkäynnistimien perinteisestä johdotuksesta tarpeettoman.

Helppo käsittely ja luotettava käyttö

TRIO CROSS POWER -teholähde

CrossPowerSystem-energianjakomoduulille tarkoitettu TRIO CROSS POWER -teholähde soveltuu koneenrakennukseen.

Kaikki toiminnot ja tilaa säästävä rakenne on suunniteltu vastaamaan täydellisesti alan suuria vaatimuksia. 24 V DC -ohjausjännite voidaan liittää nopeasti ja helposti push-in-liitännällä.

  • Nopea käyttöönotto: työkaluton asennus ja automaattinen liitäntä yhdessä vaiheessa
  • Push-in-liitännän avulla 24 V DC -ohjausjännite voidaan liittää nopeasti ja helposti.
  • Dynaaminen Boost-toiminto käynnistää raskaat kuormat luotettavasti

Optimaalinen yhdistelmä

Asennuskisko, jossa integroitu energianjako.

Aika on rahaa - tämä koskee etenkin koneiden ja järjestelmien asennusta. Energianjaon ja kytkentälaitteiden yhdistelmä lyhentää asennusaikaa entisestään. Integroitu napaisuussuoja estää virhekytkennät ja helpottaa käyttöönottoa.

CONTACTRON ja CrossPowerSystem

Tuotenäkymä

Nopeuta nyt johdotusta uudella 5 A:n sähkönsyötöllä. Siten voit syöttää sähköä kaikkiin moduulin hybridimoottorinkäynnistimiin.

Moottoritiedot voidaan lisäksi integroida järjestelmänvalvontaan käyttämällä perinteisen moottorinkäynnistimen lisäksi verkotettavia ratkaisuja IO-Linkin kautta.