Polyesterikotelo

Polyesterikotelo

Kestävä ja monipuolinen

Kaikki mitä voit toivoa – vakuutu laajasta ja yhtenäisestä CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoimastamme.

Takaisin: Liitinkotelot ja suojakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Polyesterikotelo

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kattava CLIPSAFE-polyesterikotelovalikoima sisältää vakiokoteloita teollisuusympäristöön sekä prosessiteollisuuden ei-räjähdysvaarallisille alueille.Koko CLIPSAFE-suojakotelovalikoima on saatavana toiveidesi mukaan käsiteltynä ja valmiiksi kalustettuna. Jos tuotteita aiotaan käyttää Ex-alueilla, liitinkotelot toimitetaan vastaavalla ATEX- ja IECEx-laitehyväksynnällä varustettuina.

Edut

  • Monipuolinen: 46 lujatekoista vakiokoteloa kolmessa rakenteessa perustaksi yksilöllisille kytkentärasioille ja liitinkoteloille
  • Kaksinkertaisella johdotustasolla varustetut koteloversiot säästävät tilaa
  • Yksilöllinen – saatavana versioita tarkastusikkunalla ja ilman sitä
  • Kaikki samalta toimittajalta: kaikki tuotteet yksilölliseen kalustukseen Phoenix Contactin valikoimasta
  • Turvallinen ulkokäyttö: IP66-suojausluokka EN 60529:n mukaan
  • Monipuolinen käyttö - laaja lämpötila-alue −40 °C...+100 °C
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa asiantuntevan asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat

Tarjous käsitellyille suojakoteloille

Käytä vaivatonta tiedustelulomakettamme yksilöllisten koteloratkaisujen tiedusteluun. Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

  • PROJECT completen perusteella
  • piirustuksen perusteella tai
  • antamiesi tietojen perusteella.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

Kannellinen polyesterikotelo

Kannellinen polyesterikotelo  

Kannellinen polyesterikotelo

 

  • Versiot: 27 tyyppiä, 55 mm x 55 mm x 37 mm - 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Materiaali:  lasikuituvahvistettu polyesteri, harmaa
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: CR (kloropreeni) −40 °C … +100 °C, tilauksesta silikonitiiviste −55 °C…+130 °C

Ovellinen polyesterikotelo

Ovellinen polyesterikotelo  

Ovellinen polyesterikotelo

 

  • Versiot: 16 tyyppiä, 120 mm x 200 mm x 100 mm - 400 mm x 600 mm x 250 mm, tarkastusikkunalla tai ilman sitä
  • Oven lukitus: kolmikulma, nelikulma, kaksoislehti ja kahva
  • Oven avautumiskulma: 135°
  • Materiaali:  lasikuituvahvistettu polyesteri, harmaa
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: CR (kloropreeni) −40 °C … +100 °C

Polyesterikotelo, jossa kaksi johdotustasoa

Polyesterikotelo, jossa kaksi johdotustasoa  

Polyesterikotelo, jossa kaksi johdotustasoa

 

  • Versiot: 3 tyyppiä, 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm ja 360 mm x 360 x 145 mm
  • Materiaali:  lasikuituvahvistettu polyesteri, harmaa
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: CR (kloropreeni) −40 °C … +100 °C, tilauksesta silikonitiiviste −55 °C…+130 °C

CLIPSAFE Ex-liitinkotelot polyesteristä

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu  

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

Tiedustele yksilöllistä liitinkoteloratkaisua tiedustelulomakkeella:

Tiedustele liitinkoteloita.

Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.