Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestusrimassa

Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta

Vaivattomiin koestustehtäviin

FAME 3 kokoaa kompleksit koestustehtävät yksittäisiin lohkoihin.

Takaisin: Koestuspistokejärjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestusrimassa

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FAME 3 yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimen kompleksit kytkennät yksittäisiin, kompakteihin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Edut

  • Muuntimen automaattinen oikosulku ennen koestusta ja kosketussuojattu muotoilu varmistavat maksimaalisen turvallisuuden
  • Konfiguroitava oikosulkusilloitus koestusrimassa standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden avulla
  • Ohjattu käyttö ja patentoitu kääntökahva takaavat turvallisuuden
  • Huoltopistokkeet mahdollistavat erityisten koestustehtävien suorittamisen
  • Kompakti ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille, jako 8,2 mm
  • Yhteensopiva olemassa olevien koestusjärjestelmien seinämäaukon kanssa
  • Esikalustetut koestusrimat säästävät kustannuksia

Palkittua muotoilua

FAME-koestuspistoke  

FAME-koestuspistoke

Red Dot Design -palkinto on osoitus korkealaatuisesta muotoilusta. Kansainvälinen tuomaristo myöntää tavoitellun laatumerkinnän tuotteille, joiden erinomainen muotoilu erottaa ne selvästi vastaavista tuotteista. FAME vakuutti toiminnallisuudellaan tuomariston ja sille myönnettiin Red Dot Design Award 2014.