Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestuspistokkeessa.

Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta

Kokoa koestustehtävät yhteen

FAME 2 kokoaa kompleksit koestustehtävät yhteen lohkoon.

Takaisin: Koestuspistokejärjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulku koestuspistokkeessa.

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käyttöpistokkeeton FAME 2 -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. Koestuspistokkeen pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Edut

  • Muuntimen automaattinen oikosulku ennen koestusta ja kosketussuojattu muotoilu varmistavat maksimaalisen turvallisuuden
  • Yksinkertainen koestus - pakkokytkentä vain yhdessä lohkossa
  • Ohjattu käyttö ja patentoitu kääntökahva takaavat turvallisuuden
  • Konfiguroitava oikosulkusilloitus koestuspistokkeessa standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden avulla
  • Varma järjestys koodausmahdollisuudella
  • Liitäntätekniikan vapaa valinta mahdollistaa joustavan käytön - Push-in-liitäntä tai ruuviliitäntä
  • Asiakaskohtaisesti kalustettavat koestusrimat säästävät aikaa ja kustannuksia

Palkittua muotoilua

FAME-koestuspistoke  

FAME-koestuspistoke

Red Dot Design -palkinto on osoitus korkealaatuisesta muotoilusta. Kansainvälinen tuomaristo myöntää tavoitellun laatumerkinnän tuotteille, joiden erinomainen muotoilu erottaa ne selvästi vastaavista tuotteista. FAME vakuutti toiminnallisuudellaan tuomariston ja sille myönnettiin Red Dot Design Award 2014.