FAME 2 -järjestelmä
1. Koestuspistoke koestuskäyttöön
2. Koestusliitinrima seinä- ja asennuskiskokiinnitykseen
3. Vapaa pistoke koestusliitinriman peittämiseksi normaalikäytössä
Koestusliitinriman kytkentäkosketin on avautuva kosketin. Kosketin kiinni normaalikäytössä
FAME 2 -järjestelmän avaustoiminto mahdollistaa normaalikäytön ilman ylimääräistä käyttöpistoketta. Haluttaessa kytkentäalue voidaan peittää vapaalla koskettimella luvattoman käytön estämiseksi.
Poikittain kytketyllä pistosillalla virtamuuntaja asetetaan oikosulkuun ennen signaalinerotusta. Näin suojalaite voidaan vaihtaa tai relekoestus suorittaa ongelmitta.
Jos koestuspistokkeen silta on kytketty pituussuunnassa, koestuslaitteisto voidaan kytkeä 4 mm:n koestusrasioiden kautta helposti virtapiiriin.
Koestuspistokkeella suoritetaan kolmen erilaisen kosketusjousipituuden kautta yksittäisten toimintojen kytkentäjärjestys. Ajallisesti turvallinen erotus kytkentätoimenpiteellä
Konfiguroi ja tilaa sovellukseesi sopivat koestuspistokkeet tuotealueen valikkokohdassa "Tuoteluettelo - itseasennettavat koestuspistokkeet".
VDE-normin mukaan erilaisia kytkentätehtäviä varten on saatavana esiasennettuja ja koodattuja koestuspistokkeita vastaavilla koestusliitinrimoilla.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"