FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.
FAME on innovatiivinen ja modulaarinen koestusjärjestelmä kaikille mittaus- ja koestustehtäville keski- ja suurjännitteisten kytkentälaitteiden verkkosuojaustekniikassa. Manuaaliset koestustehtävät voidaan nyt suorittaa automaattisesti, turvallisesti ja aikaa säästäen.
FAME-koestuspistokejärjestelmä tarjoaa oikean ratkaisun sovellukseesi: modulaarinen järjestelmä voidaan integroida joko suoraan kytkentäkaapin seinään tai kiinnittää asennuskiskoon.
Katsaus muihin ominaisuuksiin:
Järjestelmän - sekä koestuspistokkeen että koestusriman - modulaarinen rakenne tarjoaa oikean napaluvun jokaiseen sovellukseen.
Muuntimen automaattinen oikosulku ennen koestusta varmistaa maksimaalisen turvallisuuden.
Koestusrimat tarjoavat kytkentäkaapin sisäpuolella kaksi silloitusuraa, joita voidaan käyttää esimerkiksi tähtipisteen muodostamiseen pistosiltojen avulla.
Kaikki liitinpaikat voidaan merkitä selkeästi ja suuripintaisesti kytkentäkaapin sisä- ja ulkopuolella.
Asenna esikalustetut koestusrimat tilaa säästäen vakioasennuskiskoihin.
Kestävä koestuspistoke on käyttäjäystävällinen ja tarjoaa erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia koestusjohtoihin. Haluttaessa kaikki koestuskytkennät pistokkeessa voidaan toteuttaa pistosilloilla. Kaikissa komponenteissa on kosketussuojaus.
Monipuolisesti käytettävien lisätarvikkeiden avulla voidaan toteuttaa kaikki vakiokoestusrimojen toiminnot. Johdonmukaiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet alentavat asennus- ja logistiikkakustannuksia.
Yhä useampia kytkentälaitteita ja liitäntöjä pitää tarkastaa säännöllisesti. Se vie aikaa ja on kallista. FAME-koestusjärjestelmä mahdollistaa näiden lisätöiden suorittamisen aikaa ja kustannuksia säästäen. Se kokoaa kompleksit kytkennät automaattisesti koestuslohkossa. Tuloksena on paras käytettävyys ja maksimaalinen turvallisuus.
Koestuspistokejärjestelmät vertailussa
FAME on saatavana viidessä versiossa. Valitse sovellukseesi parhaiten sopiva ratkaisu.
Koska suoja- ja ohjauslaitteisiin pitää valvontaa ja käyttöä varten päästä käsiksi ulkokautta, ne asennetaan oveen. Siksi eräät turva- ja ohjaustekniikan laitteet sekä koestusrimat (esim. FAME) kiinnitetään kytkentäkaapin oveen.
Näin säästetään lisäksi tilaa kytkentäkaapissa. Phoenix Contactin kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS tekee näiden komponenttien johdotuksesta entistäkin helpompaa ja joustavampaa.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"