Pistokeliitettävät liittimet

Pistokeliitettävät liitäntäratkaisut

Pistokeliitettävät liitäntäratkaisut

Rakenna kytkentälaitteistot modulaarisesti ja aikaa säästäen – sekä signaali- että tehojohdoille.

Takaisin: Pikaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Pistokeliitettävät liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pistokeliitettävien liittimien kanssa asennus ja käyttöönotto sujuvat erityisen nopeasti ja joustavasti.

EdutEdutEdut

  • 17,5 A:n nimellisvirta ja 500 V:n nimellisjännite voidaan toteuttaa tehokkaita pistokytkimiä käyttämällä
  • Korkea turvallisuus sormikosketussuojatun mallin ansiosta
  • Suoja virheellistä kytkentää vastaan – yksilöllisen koodausmahdollisuuden ansiosta
  • Yksinkertainen potentiaalijako kaksinkertaisen toiminta-aukon ansiosta
  • Tärinäturvallisuus: saatavissa lukituslisävarusteita

Oikea ratkaisu jokaista käyttökohdetta varten

Pistokeliitettävät liittimet ja lisävarusteet  

monipuoliset lisävarusteet

Kytkentärasioista täydellisiin laitteistoihin – pistokeliitettäviä ratkaisuja ei voida enää pois sulkea nykypäivän käyttökohteissa.

Käytettävänäsi ovat seuraavat pistokeliitettävät versiot:

  • läpivientiliittimet
  • maadoitusjohtoliittimet
  • kaksikerrosliittimet

Kattavat lisävarusteet viimeistelevät pistokeliitettävien liittimien tuotevalikoiman:

  • kaapelikiinnittimet
  • koodaajat
  • suoja-alustat
  • Pistokkeiden ja perusliittimien kiinnittämiseen