Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Joustavat ja pistokeliitettävät

Erimalliset pistokeliitettävät liittimet  

Aina soveltuva liitäntätekniikka

COMBI-sarjasta voit vapaasti valita haluamasi liitäntätekniikan. COMBI-standardipistokeryhmän ansiosta liittimiä ja pistokkeita voi yhdistellä käyttökohteen mukaan riippumatta liitäntätekniikasta.

Takaisin ylös

Sormikosketussuojattu

Sormikosketussuojatut liittimet ja pistokkeet  

Sormikosketusuojatut liittimet ja pistokkeet

COMBI-järjestelmä tarjoaa parhaimman mahdollisen suojan: perusliittimet ja pistokkeet ovat sormikosketussuojattuja.

Voit olla turvallisin mielin ja suorittaa projektisuunnittelun joustavasti. Syöttö voidaan suorittaa liittimien tai pistokkeiden avulla.

Takaisin ylös

Kattavat lisävarusteet

Liittimet portaittain lukittavilla vedonpoistimilla  

Liittimet ja portaittain lukittavat vedonpoistimet

Me toimitamme sinulle kattavimmat lisävarusteet, jotta voit laajentaa teknisiä mahdollisuuksiasi entisestään. Esimerkiksi:

  • Portaittain lukittavat vedonpoistimet pistokkeiden johtoihin.
  • Lukitukset kiinnittävät pistokkeet perusliittimiin.
  • Suojusliitos
Takaisin ylös

Pistokeliitettävät ratkaisut asennuskiskoa varten

Pistokkeet ja liittimet: asennuskiskoasennus  

Liittimet ja pistokkeet monipuolista käyttöä varten

Pistokeliitettävät liittimet pikaliitännällä voidaan asentaa nopeasti ja helposti asennuskiskoon. Tämä on täydellinen ratkaisu matalalla sijaitseville käyttökohteille. Integroidun Duo-jalustan ansiosta asennus on mahdollista sekä NS 15 - että NS 35 -asennuskiskoon.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Edut yksityiskohtaisesti