Pistokeliitettävät liittimet

Pistokeliitettävät liitäntäratkaisut

Pistokeliitettävät liitäntäratkaisut

Rakenna kytkentälaitteistot modulaarisesti ja aikaa säästäen – sekä signaali- että tehojohdoille.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Pistokeliitettävät liittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pistokeliitettävien liittimien kanssa asennus ja käyttöönotto sujuvat erityisen nopeasti ja joustavasti.

Edut

  • 41 A:n nimellisvirta ja 1 000 V:n nimellisjännite voidaan toteuttaa tehokkaita pistokytkimiä käyttämällä
  • Korkea turvallisuus sormikosketussuojatun mallin ansiosta
  • Suoja virheellistä kytkentää vastaan – yksilöllisen koodausmahdollisuuden ansiosta
  • Yksinkertainen potentiaalijako kaksinkertaisen toiminta-aukon ansiosta
  • Tärinäturvallisuus: saatavissa lukituslisävarusteita
  • Täydellisen joustava eri pistokeversioiden ansiosta (vaakasuora ja pystysuora johdon sisäänvienti)

Oikea ratkaisu jokaista käyttökohdetta varten

Pistokeliitettävät liittimet ja lisävarusteet  

monipuoliset lisävarusteet

Kytkentärasioista täydellisiin laitteistoihin – pistokeliitettäviä ratkaisuja ei voida enää pois sulkea nykypäivän käyttökohteissa.

Käytettävänäsi ovat seuraavat pistokeliitettävät versiot:

  • läpivientiliittimet
  • maadoitusjohtoliittimet
  • monijohdinliittimet
  • kaksikerrosliittimet

Kattavat lisävarusteet viimeistelevät pistokeliitettävien liittimien tuotevalikoiman:

  • kaapelikiinnittimet
  • koodaajat
  • suoja-alustat
  • Pistokkeiden ja perusliittimien kiinnittämiseen
  • kaapelikotelot

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260