Pistoliittimet

Pistoliittimet

Enemmän kuin kattava valikoima

Pistoliittimet dataa, signaaleja ja tehoa varten – jokaiselle käyttökohteelle vakuuttava ratkaisu.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta Pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monipuoliset pyöröpistoliittimet M5–M58-, data-, solar-liittimet sekä modulaariset suorakulmaliittimet ja vankat teollisuuspistoliittimet: Phoenix Contactin monipuolinen pistoliitinmallisto tarjoaa erittäin monipuolisia ratkaisuja teollisuuden ja puoliteollisiin sovelluksiin.

Edut

  • Lukuisat mallit ja ja modulaarinen rakenne tarjoavat paljon käyttömahdollisuuksia
  • Luotettavuutta, laatua ja tietotaitoa
  • Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille teollisuuden eri suojausluokkiin.
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut mahdollistavat suuren joustavuuden
  • Tuoteammattilaiset tarjoavat asiantuntevan Design-in-tuen

Pyöröpistoliittimet

Pyöröpistoliittimet  

Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa runsaan valikoiman pyöröpistoliittimiä teollisuuden automaatioon. Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valmiskaapeleita tai paikan päällä itseasennettavia: monipuolinen valikoima sisältää optimaalisia ratkaisuja datan, signaalien ja tehon siirtoon

  • Innovatiiviset hybridipistoliittimet M12 ja M23
  • Signaaliliittimet 3–19 napaa, M5, M8, M12, M23 ja 7/8"
  • Dataliittimet M8 ja M12, siirtonopeudet jopa 10 GBit/s
  • Teholiittimet M12 – M58 jopa 150 A virroille ja 630 V jännitteille

 

Dataliittimet

Dataliittimet  

Dataliittimet

Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitukaapelointiin dataliittimiä, jotka siirtävät tietoja varmasti ja nopeasti teollisuudessa,datakeskuksissa tai infrastruktuurisovelluksissa. Pistoliittimet, patch-kaapelit ja lisätarvikkeet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille.

  • Siirtonopeudet jopa 40 GBit/s
  • Ratkaisut suojausluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Patch-paneelit ja liityntäjakajat 19"-asennukseen

 

Vankat moninapapistoliittimet

Vankat moninapapistoliittimet  

Vankat moninapapistoliittimet

Vankat moninapapistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat vaikeimmissakin olosuhteissa turvallisen tehon-, signaalin- ja datasiirron. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä suojausluokkaan IP69K saakka.

  • EMC-suojatut metallikotelot
  • Asennettavat ja pintaliitettävät kotelon ylä- ja alaosat
  • Kiinteänapaisia ja modulaarisia kosketinosia monipuolisilla liitäntätekniikoilla.
  • EMC-suojaus

 

Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaariset suorakulmaliittimet  

Modulaariset suorakulmaliittimet

Modulaariset, kompaktit suorakulmaliittimet soveltuvat laitteisiin, liitinkoteloihin ja kytkentäkaappeihin. Erilaiset koteloversiot, modulaariset kosketinosat sekä kosketinrungot puristuskoskettimille mahdollistavat joustavat liitännät signaaleille, datalle ja teholle.

  • Kotelon yläosan suojausluokka IP65/67/68/69K
  • Kosketinosasarjat 4 - 40 navalle
  • Modulaariset kosketinosat hybridisovelluksiin
  • Pinta-asennus- ja jatkokotelot

 

Latauspistokejärjestelmät sähköajoneuvoille

Latauspistokejärjestelmät kaikkiin sovelluksiin kaikkialla maailmassa  

Latauspistokejärjestelmät kaikkiin sovelluksiin kaikkialla maailmassa

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla – Phoenix Contactilta löytyy ratkaisu tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaisia latauspistokejärjestelmiä. AC- ja DC-latauskaapelit sekä AC-pistorasiat ovat turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä.

  • DC-latauskaapelit CCS type1, CCS type2 ja GB/T
  • AC-latauskaapelit type 1-, type 2- ja GB/T-standardien mukaan
  • AC-pistorasiat type 2 ja GB/T-standardi
  • Sopivat lisätarvikkeet, kuten suojakannet, pidikkeet ja korjaussarjat

 

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet  

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Phoenix Contactin solar-liittimet moniin sovelluksiin:
kalustettavat AC- ja DC-pistoliittimet, laiteliitännät sekä aurinkopaneelien liitäntätekniikka, rakennukseen integroitu liitäntätekniikka (BIPV) ja mikroinvertterit mahdollistavat yhtenäiset liitäntäratkaisut.

  • AC- ja DC-pistoliittimet, suojausluokka IP66/68
  • AC- ja DC-laiteliittimet, suojausluokka IP65/66/68
  • Läpivienti- ja piirikorttiliittimet jopa 309 A virroille ja 600 V (UL) jännitteille
  • BIPV:n ja mikroinvertterien liitäntäjärjestelmät

 

Asennusjärjestelmät

Asennusjärjestelmät  

Asennusjärjestelmät

IPD- ja QPD-asennusjärjestelmillä liität yksinkertaiset johdinliitännät, energianjaon tai laiteliitännät ilman työkaluja tapahtuvalla push-in-liitäntätekniikalla sekä nopealla QUICKON IDC -liitännällä.

  • Kiinteät liitännät ja pistoliitännät
  • Ratkaisut suojausluokille IP68/69K/IK07
  • Jopa 40 A virroille ja 690 V jännitteille
  • Johtimet jopa 5 x 6 mm2

 

19 tuuman korttitelineet ja moninapaiset liittimet

19 tuuman korttitelineet ja moninapaiset liittimet  

19 tuuman korttitelineet ja moninapaiset liittimet

Phoenix Contactin 19 tuuman korttitelineillä ja moninapaisilla liittimillä voidaan kytkentäkaapin toimintoja laajentaa mukavasti ja turvallisesti. Ruuvi- ja jousiliitännät helpottavat liitäntäelementtien johdotusta ja varmistavat varman liitännän kaikkialla kytkentäkaapissa.

  • 19"-korttitelineet ruuviliitännällä, IEC 60603-1/DIN 41617 ja IEC 60603-2/EN 60603-2
  • 19 tuuman moninapaiset liittimet takaosan ruuvi- tai jousivoimaliitännällä, EN 60603-2/EN 60603-2

 

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet  

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet mahdollistavat signaalien, datan ja tehon helpon ja turvallisen siirron suoraan piirikortille. Tilaa säästävä liitäntätapa sopii useisiin prosessi- ja teollisuusympäristöjen sovelluksiin.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14 mm² – 95 mm²
  • Jopa 232 A virroille ja 1000 V jännitteille
  • Ruuvi-, jousi- tai IDC-liitäntä
  • Rasterit 2,5–20 mm

 

Piirikorttipistoliittimet

Piirikorttipistoliittimet  

Piirikorttipistoliittimet

Piirikorttipistoliittimemme tarjoavat yleiskäyttöisen ja huoltoystävällisen johdinliitännän lähes kaikille laitteille.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14 mm² – 35 mm²
  • Jopa 125 A virroille ja 1000 V jännitteille
  • Ruuvi-, jousi, IDC-, Pierce- tai puristusliitäntä
  • Kiinnitys lukitusjärjestelmien tai ruuvilaippojen avulla

 

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet  

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä turvallisesti ja luotettavasti kotelon seinämän läpi. Erilaiset liitäntätekniikat mahdollistavat monipuoliset siirtoratkaisut.

  • Johdinpoikkipinnoille 4 mm² – 150 mm²
  • Jopa 309 A virroille ja 1000 V jännitteille
  • Ruuvi-, jousi-, TLOX- tai pulttiliitäntä
  • Seinämäpaksuudet 1–6 mm

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Asiantuntemusta ja paljon muuta

Tutustu Phoenix Contactin pistoliitinten ja elektroniikkakoteloiden valikoimaan

Tuotenavigaattori pistoliittimille ja elektroniikkakoteloille

Tuotenavigaattori

Pistoliittimet ja elektroniikkakotelot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Katso lisätietoja
Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita Phoenix Contactilta

Uusia pistoliittimiä ja elektroniikkakoteloita

Tutustu uusiin pistoliittimiimme signaalien, datan ja tehon siirtämiseksi sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

Vuoden 2019/2020 uutuuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje