Takaisin

Kokoa Project+:n avulla I/O-asema

Projektin suunnittelu järjestelmätuotteilla vaatii kattavan osaamisen. Tietyt projektisuunnittelusäännöt on opittava, ja oppeja on käytettävä yksittäisten käyttökohteiden käsittelyssä. Project+ tukee käyttäjää I/O-aseman kokoamisessa osana laitteiston, koneen tai kiinteistön automatisointia. Pystyt laatimaan ilman koulutusta käyttökohteelle sopivat I/O-asemat.

Suunnittele ilman koulutusta optimaaliset I/O-asemat

Siirrä suoraan Project+-suunnittelutiedot  

Suunnittelutietojen suora siirto – ilman spesifistä tuotetietoutta

Haluatko liittää antureita ja toimilaitteita käyttökohteeseesi? Project+:n avulla voit syöttää tarvittavat I/O-signaalit suoraan toiminnallisina vaatimuksina jokaiselle asemalle - esimerkiksi riviliittimelle.

Yhtä helposti voit asettaa, minkä verkon tai väyläjärjestelmän kautta asema halutaan liittää. Ja kaiken lisäksi määrität, käytetäänkö ohjaustoimintoa.

Suunnittelutietojen pohjalta Project+ laskee automaattisesti tuotteet, jotka ovat käyttökohdettasi ajatellen toimivia.

Takaisin ylös

Kokoa yksilöllisesti teknisesti oikeanlaiset I/O-asemat

Projektisuunnitteluohjelmisto Project+: laitteet  

I/O-aseman kokoaminen spesifisten näkökohtien mukaisesti

Voit myös koska tahansa koota I/O-aseman manuaalisesti. Lisäksi Project+:n laatimaa laitekokoonpanoa voidaan koska tahansa jälkityöstää.

Phoenix Contactin Project+ valvoo teknisiä tuotesuunnittelusääntöjä. Tarvittaessa työkalu lisää automaattisesti välttämättömiä komponentteja – esimerkiksi syöttöliittimen, sovittimen tai järjestelmäkaapelin.

Project+ varmistaa näin, että I/O-asema on teknisten näkökohtien kannalta oikein koottu ja toimintakykyinen.

Takaisin ylös

Projektisuunnitellun I/O-aseman graafinen esitys

Project+: projekti ja kokoaminen  

Projektisuunnitellun I/O-aseman graafinen kokoamiskaavio

Haluaisitko saada realistisen kuvan projektisuunnitellusta asemasta? Tämä ei ole ongelma. Project+ esittää kokoamissuunnitelman välittömästi graafisesti.

Phoenix Contactin Fieldine-tuotesarjan kohdalla esitetään myös Project+:n automaattisesti valitsemat järjestelmäkaapelit. Niiden pituus on nyt suoraan mukautettavissa graafisen esityksen avulla käyttökohdettasi varten.

Tämän lisäksi: voit käyttää edelleen graafista suunnitelmaa Windows-Clipboardin kautta – I/O-aseman dokumentointia varten eri työkaluihin.

Takaisin ylös

Automatisointivälineiden täydentäminen

Project+: projekti ja lisävarusteet  

Lisävarusteet Phoenix Contactin tuotevalikoimasta

Haluatko täydentää automatisointivälineesi? Valitse Phoenix Contactin mallistosta lisätuotteita suoraan Project+:ssa.

Mitä tarvitset? Liitäntätekniikkakomponentteja, liittymämoduuleita, verkkotekniikkaa vai verkkokappaleen jännitteensaantia varten?

Kaikki nämä tuotteet voit lisätä lisävarusteena projektisuunniteltaviin asemiin. Tällöin on tärkeää muistaa: nyt voit koota ja yhdistää komponentteja kuinka tahansa, koska mitään teknisiä projektisuunnittelusääntöjä ei tarvitse huomioida.

Takaisin ylös

Suunnittelu strukturoidun tuotekappaleluettelon avulla

Project+: projektisuunnittelutulokset  

Tuotekappaleluettelon strukturoitu esitys

Project+ tukee sinua suunnittelutulostesi järjestelmällisessä valmistelussa strukturoidun ostoskorin avulla.

Suunnittelutulokset esitetään strukturoidussa ostoskorissa kaksitahoisesti:

  • Projektisuunniteltujen komponenttien luettelointi automatisointia varten kaupallisena, tuotteeseen viittaavana yksittäiskohtana
  • Luettelointi kone- ja laitteistonäkymässä

 

Takaisin ylös

Siirrä projekti vientitoiminnon avulla

Project+: vienti CLIP PROJECT:iin  

I/O-aseman tuonti CLIP PROJECT:iin

Project+:n avulla laaditun projektisuunnittelun voi siirtää eteenpäin kattavien vientitoimintojen avulla.

Näin muodostat projektisuunnitellut asemakokoonpanot suoraan Project+:ssa graafisena kokoamissuunnitelmana. Windows-leikepöydällä voit työstää suunnitelmaa edelleen haluamiesi työkalujen avulla. Lisäksi: voit valmistella kokoonpanot tiettyjen vientitoimintojen avulla tuontia varten CLIP PROJECT:iin tai PC WORX:iin.

Projektiraportti laaditaan käyttämällä Phoenix Contactin Project+:n tietoja:

  • Tuotekappaleluettelo, jossa valittujen komponenttien spesifiset kuvaukset
  • Graafinen kokoamissuunnitelma projektisuunniteltavia I/O-asemia varten
Takaisin ylös

Project+ usealla kielellä

Project+ on saatavissa seitsemällä kielellä: saksa, englanti, ranska, italia, espanja, hollanti, venäjä.

Jokaista kieltä varten on olemassa oma asennustiedosto kahtena versiona:

  • Windows 7 (32-bittinen), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-bittinen)

Tuote-DVD:ltä löydät kaikki kieliversiot sekä käyttöjärjestelmäversiot. Vaihtoehtoisesti voit ladata Project+-asennustiedoston suoraan ja maksutta kotisivuiltamme.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Kokoa Project+:n avulla I/O-asema