Aurinkoenergiapuiston hallinta

Aurinkoenergiapuiston hallinta

Tietojen kerääminen

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja tarkkailua segmenttitasolla.

Takaisin: Valvonta ja diagnostiikka

Kategoriat

Hae kohteesta Aurinkoenergiapuiston hallinta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contact tarjoaa innostavia ratkaisuja aurinkoenergian tuottoisaan hyödyntämiseen - kaikki samalta toimittajalta. Luotettavien monitorointituotteiden avulla olet aina ajan tasalla aurinkopaneelijärjestelmäsi tilasta ja voit reagoida välittömästi maksimaalisten tuottojen saavuttamiseksi.

Edut

  • Suojaa aurinkopaneelijärjestelmäsi salamavirralta ja ylijännitteeltä ja nosta tuottoa kompakteilla, räätälöidyillä laiteliitäntäkoteloilla
  • Hyödynnä aurinkoenergia tehokkaasti - yksittäisten piirien valvontajärjestelmillä
  • Automaattisen tunnistustilan ansiosta aurinkopuiston kaikki järjestelmät voidaan yhdistää helposti Plug & Play -toiminnon avulla
  • Vakaat virtaverkot standardin VDE-AR-N 4110/-20 mukaisen syötönsäätimen ansiosta

Aurinkopaneelien liitäntäkotelo

Kotelo, jossa piirisulake on kytkentäkaapin ulkopuolella  

Kotelo, jossa on ulkoinen piirisulake, vakuuttaa kompaktilla rakenteellaan.

Aurinkopaneelijärjestelmän suunnittelijana ja asentajana haluat saavuttaa maksimaalisia tuottoja sen avulla. Phoenix Contactin generaattorien liitäntäkoteloissa yhdistetään tärkeitä toimintoja järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi – kompaktisti ja tilaa säästäen.

Kotelot keräävät ja jakavat piirivirtoja, suojaavat yksittäisiä moduuleja salamanisku- ja ylijännitevaurioilta sekä valvovat järjestelmän tehoa. Vaatimusten mukaan voit valita liitäntäkotelon vakiopiirisulakkeella tai erityisen kompaktin kotelon, jossa piirisulake on kytkentäkaapin ulkopuolella.

Aurinkopaneelipiirin valvonta

SOLARCHECK aurinkopaneelipiirin valvontaan  

SOLARCHECK ilmoittaa aurinkopaneelijärjestelmän tehotiedot luotettavasti

Aurinkopaneelijärjestelmien on saavutettava maksimaalinen energiantuotto aurinkosähköstä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Siten yksittäisten piirien vikoihin tulee reagoida viipymättä. Phoenix Contactin piirivirtojen valvontajärjestelmän avulla voit reagoida välittömästi toimintahäiriöihin ja tehohäviöihin.

Järjestelmä koostuu tiedonsiirtomoduulista sekä erilaisista mittausmoduuleista, jotka mahdollistavat järjestelmän virtojen ja jännitteiden turvallisen valvonnan.

Vaihtosuuntaajatiedonsiirto

Vaihtosuuntaajatiedonsiirto  

Ohjelmistokirjasto aurinkopaneeliprojekteille

SOLARWORX sisältää ohjelmistokirjastoja PC WORX -kirjastoille, jotka soveltuvat erityisesti aurinkopaneeliprojektien toteuttamiseen.

Nämä kirjastot tarjoavat mm. valmiita ajurimoduuleja tiedonsiirtoa varten kaikkien yleisten vaihtosuuntaajamallien kanssa. Jotta suunnitteluun käytettävä työmäärä aurinkopaneeliprojektien käyttöönotossa pysyisi vähäisenä, kehitämme jatkuvasti uusia ajuri- ja toimilohkoja ympäristöantureiden liittämiseen sekä aurinkopaneelien seurantaan.

 

Dataloggeri

Dataloggeri  

Dataloggeri tallentaa kaikki olennaiset tiedot

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja tarkkailua. Phoenix Contactin dataloggeri tallentaa kaikki olennaiset tiedot ympäristöolosuhteista, aurinkopaneelien tilasta ja vaihtosuuntaajasta.

Syötönohjaus

Syötönohjaus  

EZA-säätimemme on sertifioitu standardin VDE-AR-N-4110/20 mukaan

Säädin kerää verkkoliitäntäparametrit. Lähtösuureet lasketaan verkko-operaattorin tietojen perusteella ja siirretään vaihtosuuntaajaan. Tämän säätöpiirin ansiosta aurinkopaneelivoimalaitos täyttää keski- tai korkeajännitteverkkoon liittämistä koskevat verkkoa tukevat tehtävät.