Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Tulevaisuutta ennakoiva liitäntätekniikka

Johdota aurinkopaneelimoduulit ja invertterit nopeasti ja helposti paikalla – ilman erikoistyökaluja.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

  • AC-liitäntätekniikka
    AC-liitäntätekniikka

    Phoenix Contactin kompakti AC-liitäntäjärjestelmä aurinkopaneelien mikroinverttereille

  • DC-liitäntätekniikka
    DC-liitäntätekniikka

    Seinämäläpiviennit, pistoliittimet ja kattava lisätarvikevalikoima – innovatiivinen DC-liitäntätekniikka samalta toimittajalta.

Hae kohteesta Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contact on kehittänyt kalustettavia pistoliittimiä erityisesti aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointiin kentällä. Oli kyseessä tasa- tai vaihtovirta, pyöreä tai suorakulmainen liitin, pistoliittimet sopivat moniin vaatimuksiin. Läpivientiliittimet, piirikorttiliitäntätekniikka ja tarvikkeet täydentävät kattavan tuotevalikoiman.

Edut

  • Innovatiivinen pikaliitäntätekniikka mahdollistaa nopeammat ja helpommat johdinliitännät paikalla
  • Helppo kaapelointi: asennus ilman erikoistyökaluja
  • TÜV-testatut komponentit takaavat aina luotettavan liitännän
  • Erittäin joustava: liitäntäratkaisut sopivat eri johdinpoikkipinnoille
  • Tulevaisuutta ennakoiva aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointi varmistuu yhtenäisillä liitäntäratkaisuilla

Vaihtovirtaliitäntätekniikka

Vaihtovirtaliitäntätekniikka  

Vaihtovirtaliitäntätekniikka

Aurinkopaneelijärjestelmien vaihtovirta-asennuksille Phoenix Contact tarjoaa laajan liitäntävalikoiman jokaisessa teholuokassa. Tuotevalikoima kattaa erityisen kompaktin liitäntäjärjestelmän. Se sisältää pyöröpisto- ja suorakulmaliittimet 1- ja 3-vaiheisille laitteille sekä läpivientiliittimet ja sopivat tarvikkeet.

  • Virta jopa 309 A
  • Poikkipinta 0,2 mm² - 150 mm²
  • Jännite jopa 600 V UL/1000 V

Tasavirtaliitäntätekniikka

Tasavirtaliitäntätekniikka  

Tasavirtaliitäntätekniikka

Seinämäläpiviennit, pistoliittimet ja kattava tarvikevalikoima – Phoenix Contactin tuotevalikoima sisältää innovatiivista liitäntätekniikkaa samalta toimittajalta. Tuotevalikoima kattaa kalustettavien pikaliitäntäpistokkeiden (poikkipinnat 2,5 mm² - 16 mm²) lisäksi pienoispistokejärjestelmän rakennukseen integroitavia aurinkopaneelijärjestelmiä (BIPV) varten.

  • Virta jopa 65 A
  • Jännite jopa 1500 V
  • Johdinpoikkipinta 2,5 mm² - 16 mm²

Nopea kaapelointi: aurinkopaneelimoduuleista tehonsyöttöön

Aurinkopaneelijärjestelmien liitäntätekniikka  

Ainutlaatuinen SUNCLIX-liitäntäjärjestelmä aurinkopaneelijärjestelmille

Etsitkö innovatiivista ja luotettavaa liitäntätekniikkaa aurinkopaneelimoduulien, generaattoreiden liitäntäkoteloiden tai inverttereiden johdotukseen?

Aurinkopaneelimoduulien liitäntäkoteloista ja kenttäkaapeloinnin tasa- ja vaihtovirtapistoliittimistä signaali-, data- ja teholiitäntöihin – meiltä löydät sopivan liitäntäratkaisun.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260