Takaisin

Liitäntätekniikka mikroinverttereille

Liitä aurinkopaneelijärjestelmien invertterit yksinkertaisesti ja luotettavasti SUNCLIX miconilla, kompaktilla Phoenix Contactin AC-liitäntäjärjestelmällä. Se on käyttäjäystävällinen ja voidaan kalustaa vastaamaan omia käyttövaatimuksia.

Edut

  • Kompakti malli – liitäntätekniikka on piilotettu moduulirungon taakse
  • Laadukkaat materiaalit ja helppokäyttöisyys takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden
  • Erittäin joustava – kaapelipituudet ja kalustus asiakkaan toiveiden mukaisesti
  • Pohjoisamerikkalaiset ja eurooppalaiset sertifioinnit mahdollistavat järjestelmän maailmanlaajuisen käytön

SUNCLIX micon – liitäntäjärjestelmä mikroinverttereille

SUNCLIX micon  

AC-liitäntäjärjestelmä pienille järjestelmille

Uusi mikroinvertterien AC-liitäntäratkaisu on valmiiksi kalustettu johdotusjärjestelmä, joka koostuu kahdesta toimintomoduulista ja toteutetaan Y-jakajan muodossa.

Toimintomoduuli 1 on runkokaapeli (Trunk-Line), joka kerää ja siirtää aurinkopaneelijärjestelmän yksittäisten mikroinvertterien virrat.

Toimintomoduuli 2 on kunkin mikroinvertterin liitäntäkaapeli (Drop-Line), joka kuljettaa yksittäisen invertterin virran runkokaapeliin.

Takaisin ylös

AC-Y-liitin mikroinvertterille

AC-Y-liitin  

AC-Y-liitin mikroinvertterille

AC-Y-liitin muodostuu kahdesta 3-napaisesta liitännästä, pistoliittimestä ja rasiasta, jotka yhdistetään toisiinsa napaisuussuojatusti runkokaapelin (Trunk-Line) kautta. Pistokepuolella on Trunk-Line-liitynnän lisäksi liityntä Drop-Linelle, joka toimii invertterin liitäntänä.

  • Jännitteet jopa 600 V
  • Nimellisvirrat maks. 20 A (Trunk) ja 5 A (Drop)
  • Mahdollista käyttää mikroinvertteriä, jonka lähtöteho on 500 W
  • Suojausluokka IP 67

 

Takaisin ylös

Verkkoliitäntäpistoke AC-Y-liittimille

Verkkoliitäntäpistokkeet  

Verkkoliitäntäpistoke AC-Y-liittimille

Verkkoliitäntäpistokkeet ovat liitoskappaleita aurinkopaneelijärjestelmän ja verkon välillä. Järjestelmän rakenteesta riippuen verkkoliitäntä voidaan suorittaa AC-Y-liittimen pistoke- tai pistukkapuolella.

  • Nimellisvirrat jopa 20 A
  • Suojausluokka IP 67
Takaisin ylös

Suojukset

Pölysuojukset  

Pölysuojukset

Pölysuojukset suojaavat pistoketta epäpuhtauksilta kuljetuksen aikana. Asennuksen yhteydessä ne irrotetaan pistokkeesta helposti ilman työkaluja. Suojukset kiinnitetään asennuksen aikana viimeiseen liittimeen suojaamaan pistoketta haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

  • IP-suojukset ympäristövaikutuksia vastaan
  • Biologisesti hajoavasta muovista

 

Takaisin ylös

Vapautustyökalu

Vapautustyökalu  

Vapautustyökalu

Pistoliitinten lukitusmekanismi on äärimmäisen kestävä ja estää tahattoman irtoamisen. Vapautustyökalulla lukitus voidaan avata helposti ja nopeasti. Lisälukitus varmistaa, ettei vapautustyökalu putoa pistokekotelosta avaamisen jälkeen.

Takaisin ylös