Takaisin

Liitäntätekniikka rakennukseen integroiduille aurinkopaneelijärjestelmille

Aurinkopaneelijärjestelmien integrointi rakennuksiin, kuten julkisivuihin, asettaa erityisiä vaatimuksia käytetyille komponenteille. SUNCLIX mini -järjestelmä täyttää liitäntätekniikalle asetetut erityisvaatimukset ihanteellisella tavalla.

Edut

  • Helppo integroida rakennusten julkisivuihin kaikkien järjestelmäkomponenttien kompaktin rakenteen ansiosta
  • Nopea asentaa paikan päällä - Pierce-liitäntätekniikalla varustetulla DC-pistokkeella
  • Diodiyksikkö estää paluuvirrat
  • Jatkuvasti turvallinen ja luotettava liitäntä taataan toisiinsa sopivilla komponenteilla

Rakennukseen integroitu aurinkopaneelijärjestelmä (BIPV)

Rakennukset, joiden julkisivussa on aurinkopaneelit  

Liitäntäjärjestelmä integroiduille aurinkopaneelimoduuleille

Hyödynnä aurinkoenergia katon lisäksi koko rakennuksen alalla: tätä energian keräämistapaa varten Phoenix Contact tarjoaa SUNCLIX mini -järjestelmän ja erityisen kompaktin DC-liitäntäjärjestelmän integroitua aurinkopaneelimoduulia varten.

Takaisin ylös

Kalustettavat DC-pienoispistoliittimet – SUNCLIX mini

Tuoteanimaatio SUNCLIX mini

DC-pistoliittimet SUNCLIX mini

Phoenix Contactin SUNCLIX mini -pistoliittimet on kehitetty erityisesti rakennukseen integroitavia aurinkopaneelijärjestelmiä varten:

  • Erityisen kapea malli – läpimitta vain 11 mm
  • Sopii johdinpoikkipinnoille 2,5 mm²
  • Nopea asennus Pierce-liitäntätekniikan avulla
  • Jopa 15 A:n virroille ja 1000 V:n jännitteille
  • Täyttää suojausluokan IP67 vaatimukset
  • VDE-sertifioitu

 

Takaisin ylös

Liitäntärasia julkisivumoduuleihin

Moduuliliitäntärasia  

Liitäntärasia julkisivumoduuleihin

Yksinapainen liitäntäosa, jonka leveyttä voidaan säätää - eristyslasimoduuleihin integroitavaksi.

  • 1000 V/15 A
  • Säädettävä leveys takaa yksinkertaisen integroinnin
  • Tiivistys eristyslasin sinetöinnillä
  • Turvallinen Ribbon-kontakti SUNCLIX-jousiliitännällä

 

Takaisin ylös

Diodirasia estää paluuvirrat

Diodirasia  

Diodirasia estää paluuvirrat

Kestävä diodirasia estää paluuvirrat ja suojaa näin arvokkaita aurinkopaneelimoduuleita.

  • 1000 V/5 A
  • Estojännite jopa 2200 V
  • Saatavana pistoliittimellä tai vapailla kaapelipäillä

 

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Liitäntätekniikka rakennukseen integroiduille aurinkopaneelijärjestelmille