Aurinkopaneelien kunnonvalvonta

Aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen

Aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen

SOLARCHECK ilmoittaa luotettavasti aurinkopaneelijärjestelmien tehotiedot. Siten tunnistat häiriöt ja voit reagoida niihin.

Takaisin: Aurinkopaneelijärjestelmien hallinta

Kategoriat

Hae kohteesta Aurinkopaneelien kunnonvalvonta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tunnista virheet ja paranna tehokkuutta: Aurinkosähköjärjestelmien on tavoitettava maksimi tuotto mahdollisimman nopeasti. SOLARCHECKilla voit tunnistaa heti yksittäisten piirien tehohäviöt, joiden syynä voivat olla esimerkiksi vaurioituneet paneelit tai vioittuneet liittimet ja kaapeloinnit.

Edut

  • Pienet kustannukset ja vähän johdotustyötä, sillä laitteen liitäntärasiassa ei tarvita lisäteholähdettä
  • Helppo ja turvallinen virranmittaus – Hall-antureilla ilman johtimien katkaisua
  • Kompakti kapea rakenne säästää asennustilaa
  • Modbus-RTU-tiedonsiirto helpottaa integrointia valvontajärjestelmiin
  • Kaukosignaalikoskettimien valvonta lisädigitaalitulolla
  • Joustavat laajennusmahdollisuudet lisävarusteena saatavan jännitemittauksen ansiosta 1500 V DC:hen saakka

SOLARCHECK – mittaus ja tiedonsiirto

Tuotevalikoima SOLARCHECK aurinkopaneelijärjestelmän sarjakytkentärivistövirran valvonta  

SOLARCHECK - modulaarinen sarjakytkentärivistövirran valvontajärjestelmä

Modulaarinen Solarcheck-valvontajärjestelmä koostuu useista virran- ja jännitteenmittauslaitteista sekä tietoliikennemoduulista.

Tietoliikennemoduuli

  • Jopa kahdeksan mittausmoduulin liittämiseen ja mittausarvojen rekisteröintiin
  • Tietojen keräys ja siirto keskitettyihin ohjausjärjestelmiin
  • Liitettyjen mittausmoduulien tehonsyöttö

Virranmittausmoduulit:

  • 8-kanavainen virran mittaus 20 A DC asti
  • Paluuvirtojen tunnistus -1 A asti
  • 4-kanavaiset laajennusmoduulit 20 A DC:lle
  • Digitaalitulo esim. ylijännitesuojausmoduulien kaukosignaalikoskettimien valvontaan
  • Syöttö tietoliikennemoduulin kautta

Jännitteenmittausmoduuli

  • Jännitteenmittaus 1500 V DC asti aurinkosähköjärjestelmän maadoituksesta riippumatta
  • Liitäntä ja syöttö normaalisti 8-kanavaisen Solarcheck-virranmittausmoduulin analogiatulosta
  • Jännitearvon näyttö analogisignaalina
  • Voidaan valinnaisesti irrottaa Solarcheck-yhdistelmästä ja käyttää eriksen.

Helppo integroida valvontajärjestelmiin

Suurten verkkojen valvonta  

SOLARCHECK-verkko aurinkopaneelijärjestelmien valvontaan

Tietoliikennemoduuli kerää virranmittausmoduulien mittausarvot ja siirtää ne RS485 MODBUSin välityksellä ylätason ohjaukseen.

  • Yhdellä virranmittausmoduulilla mitataan kahdeksan tai neljän sarjakytkentärivistövirran arvot.
  • Tietoliikennemoduuliin voidaan liittää enintään kahdeksan virranmittausmoduulia.
  • 2-johtiminen tietoliikennejohdin syöttää mittausmoduuleihin samalla virtaa. Ne eivät tarvitse lisätehonsyöttöä käytössä.
  • Jännitteenmittausmoduuli liitetään yleensä 8-kanavaisten virranmittausmoduulien analogituloon, jonka kautta se saa myös virtaa.
  • Kaikki mittausarvot voidaan lukea avoimen rekisterin kautta tietoliikennemoduulista.