Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Virtamittausta ilman kaapelikatkoksia

SCK-kaapeliläpivienti  

Kaapelin läpivienti ilman katkoksia

SOLARCHECK mittaa virran Hall-antureilla. Kaapelit voidaan asennettaessa yksinkertaisesti työntää moduulissa oleviin reikiin ilman keskeyttämisen tarvetta. Kosketuksettomalla mittauksella on monia etuja:

  • Turvallinen erotus on taattu johtimen eristyksen ansiosta.
  • Ei ylimääräisiä liityntäpisteitä, jotka aiheuttavat ylimenovastuksia.
  • Suora kytkentä sarjakytkentärivistön virtapiiriin, joten virran siirto eteenpäin on joka tapauksessa taattua.  

 

Yksinkertainen ja tilaa säästävä asennus

SOLARCHECK-laitteen asennus  

16-kanavainen virranmittaus tilaa säästävästi asennettuna

Näin helppoa on aurinkopaneelien sarjakytkentärivistojen valvonta SOLARCHECKillä:

Vie virtajohdin mittausmoduulien aukkojen läpi ja liitä tietoliikennekaapeli. 2-johtiminen kaapeli syöttää mittausmoduuleihin samalla virtaa.

Näin yksi tietoliikennemoduuli voi huolehtia jopa kahdeksan mittausmoduulin  syötöstä ilman ylimääräisen teholähteen tarvetta.

Vain 22,5 mm kapea mittausmoduuli pakkaa kaapelit erittäin pieneen tilaan. Se säästää kytkentäkaapista tilaa.

Säädä järjestelmä optimaalisesti sovelluksen tarpeiden mukaan yhdistämällä 4- ja 8-kanavaisia virranmittausmoduuleja.

Joustavat järjestelmän laajennusmahdollisuudet lisävarusteena saatavan jännitemittauksen ansiosta

Aurinkopaneeli sarjakytkentärakenteessa  

SOLARCHECK mittaa korkeat sarjakytkentärivistojen jännitteet.

Voit laajentaa järjestelmääsi niin, että se voi mitata jännitteen jopa 1500 V DC saakka.

  • Soveltuu myös maadoitettuihin järjestelmiin.
  • Soveltuu aurinkoenergiajärjestelmiin, joissa järjestelmän jännite on erittäin korkea
  • Joustava käyttö mahdollista myös Solarcheck-järjestelmän ulkopuolella
  • Optimaalisesti integroitu liittämällä 8-kanavaiseen virranmittausmoduuliin

Käytä tarvittaessa jännitteenmittausmoduulia myös yksinkertaisena analogisena moduulina – kokonaan ilman SOLARCHECK-järjestelmää.


Takaisin
Lisätietoa