PROFINET-teknologiakomponentit

PROFINET-teknologiakomponentit

Nopea ja helppo liittäminen

Käytännössä testattua teknologiaa PROFINETin integrointiin automaatiolatteisiin ja -ratkaisuihin.

Valitse PROFINET-liitäntöihisi Phoenix Contactin teknologiakomponentit. Täältä löydät tehokkaat laiteliitännät ja kompleksit PROFINET-ohjainliitännät sekä PROFINET-profiilit PROFIsafe ja PROFIdrive.

Edut

  • Yksinkertainen toteutus - toimii suoraan tuetuissa käyttöjärjestelmissä
  • Sertifioitu ohjelmisto nopeuttaa laitteen sertifiointia
  • Korkea teho ja vakaus: Conformance Class C ja verkon kuormitusluokka 3
  • PROFINET-asiantuntijoiltamme kattava palvelu ja ammattitaitoinen tuki

PROFINET-tiedonsiirtopinot ovat heti käytettävissä

Grafiikka PROFINET-pino  

PROFINET SDK, PROFINETin optimaalinen toteutus

Phoenix Contactilta on saatavana ohjelmistojen kehitystyökalusarjoja (Software Development Toolkit, SDK) useita CPU-rakenteita ja reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä varten. Pinot ovat käytettävissä objektikirjaston muodossa ja Windowsille lisäksi Dynamic Link Library (DLL) -kirjastomuodossa. Ne on koottu ja linkitetty prosessorien, käyttöjärjestelmien ja kääntäjien erityisiä yhdistelmiä varten.

Näin säästät arvokasta aikaa PROFINET-liitännän integroinnissa ja sertifioinnissa.

TPS-1 – täydellinen PROFINET-laiteliitäntä yhdessä ASIC-piirissä

PROFINET-Chip  

Single-Chip-laiteliitäntä PROFINETille

PROFINET Device-Chip TPS-1 vähentää toteutuksen vaatiman ajan minimiin.

Saat joustavan ja täydellisesti integroidun PROFINET-liitännän Single-Chip-ratkaisuna kenttäväyläliitännän hinnalla.

TPS-1 Development Toolkit -sarjalla Phoenix Contact tarjoaa täydellisen ohjelmistotyökalupaketin TPS-1-käyttöön. TPS-1 Development Toolkit koostuu erilaisista komponenteista, se sisältää muun muassa PROFINET-protokollapinon TPS-1:lle.

Lataa demo-ohjelmisto

Painikkeella pääset PROFINET TPS-1 Development Toolkitin latausalueelle.

PROFIsafe – turvallinen tiedonsiirto PROFINETin kautta

Logo PROFIsafe  

PROFIsafe, PROFINETin turvallinen tiedonsiirtoprofiili

Turvasovellusten automaatiolaitteet PROFINET-liitännällä vaativat ylimääräisen yhteyskerroksen luotettavaan tiedonsiirtoon PROFINETin kautta.

Phoenix Contact tarjoaa PROFINET-laiteluokille Controller ja Device niitä varten sertifioidut turvatasot PROFIsafe V2 F-Host ja PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive – modulaarinen laiteprofiili PROFINETille

Logo PROFIdrive  

PROFIdrive-laiteprofiili

PROFIdrive on moduulirakenteinen, valmistajasta riippumaton laiteprofiili käyttölaitteille PROFIBUS- tai PROFINET-tiedonsiirron pohjalta.

Meiltä saat PROFIdriven Device Layerina, joka sopii ratkaisuihin PROFINET Single-Chip -laiteliitännän TPS-1 kanssa. Hyödynnä laiteprofiilin edut:

  • Modulaarinen PROFIdrive-profiili PROFINET-laiteratkaisuille sovellusluokkien AK1, AK3 ja AK4 kanssa
  • PROFIdrive-kerrosten joustava rakenne helpottaa ja nopeuttaa toteuttamista
  • Sertifioitu ja testattu PROFIdrive-profiilitesterillä ja SIMOTION-testisovelluksissa

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje