PROFINET

PROFINET

Kestävä järjestelmäratkaisu

PROFINET on täydellinen automatisointiin: Ethernet-perustainen, erittäin joustava ja tehokas.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta PROFINET

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contact tarjoaa yhtenä johtavista automaatioasiantuntijoista täydellisen tuotevalikoiman PROFINET-verkkojen rakentamiseen: laitteisto- ja ohjelmistokomponenteista kaapeleihin ja pistokkeisiin. Optimaalisesti toisiinsa sovitetut komponentit sekä muut Phoenix Contactin tuotteet parantavat koneiden ja järjestelmien tuottavuutta.

Edut

  • Maailmanlaajuinen, kaikkien valmistajien tukema Ethernet-kommunikoinnin standardi, jota voidaan käyttää kansainvälisesti.
  • Avoimet verkkorakenteet tekevät mahdolliseksi automaatiojärjestelmien helpon integroimisen
  • Erittäin tehokkaalla ja joustavalla tietoliikenneprotokollalla laaja diagnostiikka ja paras turvallisuus
  • Phoenix Contactin laaja tuoteohjelma sisältää yli 500 tuotetta ja palvelua
  • Tekninen osaaminen on kattava, sillä PROFINET-laitteet, niihin kuuluvat pistokkeet ja piirisarjat sekä stackit ja konfiguraattorit kehitetään itse
  • PROFINET Competence Center tukee laitteiden kehittämistä, sertifioimista ja integroimista

Kaikki PROFINETia varten

Kaikki PROFINETia varten

Tehokkaat ohjaukset

Tarjoamme modulaarisesti laajennettavia PLC-laitteita keskivaativista vaativiin ohjaustehtäviin - myös asennuskiskolle. Phoenix Contactilta on lisäksi saatavana PC-pohjaisia monitoimiohjauksia PROFINET-liitäntöineen.

I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen

Phoenix Contactin tuoteperheet Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline ja Ruggedline tarjoavat PROFINET-yhteensopivat I/O-järjestelmät mitä erilaisimpiin vaatimuksiin:

  • suojausluokat IP20 ja IP65/67
  • modulaarinen tai kompakti rakenne
  • erittäin monipuoliset toiminnot
  • kansainväliset hyväksynnät

Automaatio-ohjelmisto PC WORX

Ohjaus on PROFINET-järjestelmän ydin. Ohjaukset voidaan ohjelmoida PC WORX -automaatio-ohjelmistolla.

Ohjelmisto tukee PROFINET-verkon konfigurointia, IEC 61131:n mukaista ohjelmointia sekä kaikkien komponenttien käyttöönottoa ja diagnostiikkaa.

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINETille

Valitse kullekin PROFINET-sovellukselle sopiva kytkin:

  • Conformance Class A - Lean-sarjan hallittavat kytkimet, varustettu PTCP-suodattimella PROFINET-verkon vakauttamiseen.
  • Confomance Class B - Smart-sarjan hallittavat kytkimet, varustettu integroidulla PROFINET-laitteella konfiguroimiseen ja diagnostiikkaan suoraan ohjausjärjestelmästä käsin, LLDP:llä automaattiseen topologian tunnistamiseen sekä MRP-protokollalla (Media Redundancy Protocol) nopeaan redundanssin varmistamiseen.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT -kytkimet, varustettu integroidulla ERTEC-tekniikalla, optimaalisilla reaaliaikaominaisuuksilla ja cut-thorough-kytkennän varmistamalla korkeimmalla PROFINET-tietojen priorisoinnilla.

Luotettavat langattomat ratkaisut

Hyödynnä PROFINET-verkossa langattoman tiedonsiirron ja Phoenix Contactin luotettavien teollisuuskomponenttien tarjoamia mahdollisuuksia. Langaton Ethernet on optimaalinen ratkaisu laajoihin järjestelmiin tai liikkuviin koneisiin, sillä se on luotettava, tehokas ja huoltoystävällinen. Valitse sopiva tekniikka sovelluksen ja vaatimusten mukaan:

  • Industrial Wireless LAN - useiden mobiililaitteiden yhdistämiseen laajassa ja suorituskykyisessä verkossa.
  • Industrial Bluetooth - automaatiokomponenttien erityisen helppoon liittämiseen, myös rinnakkain muiden langattomien järjestelmien kanssa.

Joustavat mediamuuntimet

Teollisuuden Ethernet-sovellusten parhaimman häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-datan läpinäkyvästi valokuitukaapeliin.

Tarjoamme jokaiseen sovellukseen oikean tekniikan: mediamuuntimien 1300 nm:n aallonpituus sopii erityisen pitkille etäisyyksille, 660 nm:n laitteet helppokäyttöiseen POF-/HCS-tekniikkaan ja WDM-tekniikalla varustetut mediamuuntimet yksikuituiseen siirtoon esim. pyörivissä sovelluksissa.
Pass-through-toimiset mediamuuntimet mahdollistavat lyhyet viiveajat ja soveltuvat erityisesti aikakriittisiin sovelluksiin, kuten PROFINET RT.

Tehokas ylijännitesuoja

Paranna järjestelmän turvallisuutta Phoenix Contactin tehokkaalla ylijännitesuojalla. RJ45-välipistoke Datatrab on tarkoitettu erityisesti PROFINET-liittymien suojaamiseen.

Verkkoerottimet PROFINETille

Factoryline-erottimia voidaan käyttää jopa 4 kV:n galvaaniseen erotukseen kuparipohjaisissa Ethernet-verkoissa. Niillä voidaan suojata Ethernet-laitteita ja liitäntöjä. Tämä parantaa huomattavasti häiriönsietoa teollisuuden kuormituksissa.

Laitteet täyttävät rautatiesovellusten vaatimukset EN 50155:n ja EN 50121:n mukaan.

Selkeä kytkentäkaappijohdotus

Etsitkö vaihtoehtoa paikan päällä suoritettavalle RJ45-pistokkeiden asentamiselle? Ristikytkentätaulut ovat kätevä ratkaisu.

Kytkentäkaapeille yhteinen kenttäjohdotus liitetään valitun version mukaan helposti ruuvi-, jousivoima- tai LSA-liittimeen. Päätelaitteet liitetään sen jälkeen valmiilla RJ45 patch-kaapeleilla.

Patch-moduulit asennetaan napsauttamalla kytkentäkaapin asennuskiskoon.

Valmiit kaapelointijärjestelmät

Phoenix Contactin PROFINET-tuotevalikoima sisältää kaapelit ja pistoliittimet kaikkiin asennuksiin. Anna tuotteiden puhua puolestaan:

  • RJ45-pistoliittimet suojausluokissa IP20 ja IP67
  • M12-pistoliittimet suojausluokissa IP65 ja IP67
  • Pistoliittimet sähkönsyöttöön
  • Kaikki yleiset kaapelityypit kytkentäkaappiin ja kentälle

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Axioline F – PROFINET

Parametrointi ja diagnostiikka

Lisätietoa