Takaisin

Kaikki PROFINETia varten

Phoenix Contact tarjoaa yhtenä johtavista automaatioasiantuntijoista täydellisen tuotevalikoiman PROFINET-verkkojen rakentamiseen: laitteisto- ja ohjelmistokomponenteista kaapeleihin ja pistokkeisiin. Optimaalisesti toisiinsa sovitetut komponentit sekä muut Phoenix Contactin tuotteet parantavat koneiden ja järjestelmien tuottavuutta.

Automaatio-ohjelmisto PC WORX

Ohjelmointiohjelmisto PC WORX  

Ohjelmointiohjelmisto PC WORX

Ohjaus on PROFINET-järjestelmän ydin. Ohjaukset voidaan ohjelmoida PC WORX -automaatio-ohjelmiston avulla.

Ohjelmisto tukee PROFINET-verkon konfigurointia, IEC 61131:n mukaista ohjelmointia sekä kaikkien komponenttien käyttöönottoa ja diagnostiikkaa.

Takaisin ylös

Luotettavat langattomat ratkaisut

Teollisuuden langattomat järjestelmät PROFINETille  

Luotettavaa PROFINET-tiedonsiirtoa teollisuuden langattomien järjestelmien kanssa

Hyödynnä PROFINET-verkossa langattoman tiedonsiirron ja Phoenix Contactin luotettavien teollisuuskomponenttien tarjoamia mahdollisuuksia. Langaton Ethernet on optimaalinen ratkaisu laajoihin järjestelmiin tai liikkuviin koneisiin - se on luotettava, tehokas ja huoltoystävällinen. Valitse sopiva tekniikka sovelluksen ja vaatimusten mukaan:

  • Industrial Wireless LAN - useiden mobiililaitteiden yhdistämiseen laajassa ja suorituskykyisessä verkossa.
  • Teollisuus-Bluetooth - automaatiokomponenttien erityisen helppoon liittämiseen, myös rinnakkain muiden langattomien järjestelmien kanssa.
Takaisin ylös

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINETille

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINETille  

Teollisuus-Ethernet-kytkimet PROFINETille

Valitse jokaiselle PROFINET-sovellukselle sopiva kytkin:

  • Conformance Class A - Lean-sarjan hallittavat kytkimet, varustettu PTCP-suodattimella PROFINET-verkon vakauttamiseen.
  • Confomance Class B - Smart-sarjan hallittavat kytkimet, varustettu integroidulla PROFINET-laitteella konfigurointiin ja diagnostiikkaan suoraan ohjausjärjestelmästä käsin, LLDP:llä automaattiseen topologian tunnistamiseen sekä MRP-protokollalla (Media Redundancy Protocol) nopean kahdennuksen varmistamiseksi.
  • Conformance Class C - PROFINET IRT -kytkimet, varustettu integroidulla ERTEC-tekniikalla, optimaalisilla reaaliaikaominaisuuksilla ja Cut-Thorough-kytkennän varmistamalla korkeimmalla PROFINET-tietojen priorisoinnilla.

 

Takaisin ylös

Tehokkaat ohjaukset

Joustavat PROFINET-ohjaukset  

Joustavat PROFINET-ohjaukset

Tarjoamme modulaarisesti laajennettavia PLC-laitteita keskivaativista vaativiin ohjaustehtäviin - myös asennuskiskolle. Phoenix Contactilta on lisäksi saatavana PC-pohjaisia monitoimiohjauksia PROFINET-liitäntöineen.

Takaisin ylös

Joustavat mediamuuntimet

PROFINET-mediamuuntimet  

PROFINET-mediamuuntimet

Teollisuuden Ethernet-sovellusten parhaimman häiriöturvallisuuden ja tiedonsiirtokantamien varmistamiseksi mediamuuntimet muuntavat Ethernet-tiedot läpinäkyvästi valokuitukaapeliksi.

Tarjoamme jokaiseen sovellukseen oikean tekniikan: mediamuuntimien 1300 nm:n aallonpituus sopii erityisen pitkille etäisyyksille, 660 nm:n laitteet helppokäyttöiseen POF-/HCS-tekniikkaan ja WDM-tekniikalla varustetut mediamuuntimet yksikuituiseen siirtoon esim. pyörivissä sovelluksissa.
Pass-Through-käyttöiset mediamuuntimet mahdollistavat lyhyet viiveajat ja soveltuvat erityisesti aikakriittisiin sovelluksiin, kuten PROFINET RT.

Takaisin ylös

Tehokas ylijännitesuoja

Suoja-adapterit ja ukkossuojat  

Suoja-adapterit ja ukkossuojat

Paranna järjestelmän turvallisuutta Phoenix Contactin tehokkaalla ylijännitesuojalla. RJ45-välipistoke Datatrab on tarkoitettu erityisesti PROFINET-liittymien suojaamiseen.

Takaisin ylös

Selkeä kytkentäkaappijohdotus

Patch-paneeli ja sen erilaiset liitäntämahdollisuudet  

Patch-paneeli ja sen erilaiset liitäntämahdollisuudet

Etsitkö vaihtoehtoa paikan päällä suoritettavalle RJ45-pistokkeiden asennukselle? Patch-paneelit ovat kätevä ratkaisu.

Kytkentäkaapeille yhteinen kenttäjohdotus liitetään valitun version mukaan helposti ruuvi-, jousi- tai LSA-liittimeen. Päätelaitteet liitetään sen jälkeen RJ45-valmiskaapelien avulla.

Patch-moduulit asennetaan napsauttamalla kytkentäkaapin asennuskiskoon.

Takaisin ylös

Valmiit kaapelointijärjestelmät

Kaapelit ja pistoliittimet  

Kaapelit ja pistoliittimet

Phoenix Contactin PROFINET-tuotevalikoima sisältää kaapelit ja pistoliittimet kaikkiin asennuksiin. Anna tuotteiden puhua puolestaan:

  • RJ45-pistoliittimet, IP20 ja IP67
  • M12-pistoliittimet, IP65 ja IP67
  • Pistoliittimet sähkönsyöttöön
  • Kaikki yleiset kaapelityypit kytkentäkaappiin ja kentälle
Takaisin ylös

I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen

PROFINET-yhteensopivat I/O-järjestelmät  

PROFINET-yhteensopivat I/O-järjestelmät

Phoenix Contactin tuoteperheet AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline ja Ruggedline tarjoavat PROFINET-yhteensopivat I/O-järjestelmät mitä erilaisimpiin vaatimuksiin:

  • suojausluokat IP20 ja IP65/67
  • modulaarinen tai kompakti rakenne
  • erittäin monipuoliset toiminnot
  • kansainväliset hyväksynnät
Takaisin ylös

PLD-konevalot - älykäs valo

PLD-tiedonsiirtomoduuli integroi valaistuksen täydellisesti koneeseen

Valojen älykäs integrointi - PLD-konevalot

Phoenix Contactin kestävät PLD-konevalot ovat teollisuusjärjestelmien tehokkaan valaistuksen edelläkävijöitä: LED-tekniikka, heijastamaton valo, tiedonsiirtoliitäntä sekä SPEEDCON-pikalukituksella varustetun M12-johdotuksen sarjakytkentä.

PROFINETin PLD-tiedonsiirtomoduulin avulla voit käsitellä valoja milloin tahansa, parametroida ne ja käyttää valoja entistäkin tarkoituksenmukaisemmin. Näin saat yksilöllisen valoratkaisun.

Takaisin ylös

Verkkoerottimet PROFINETille

Verkkoerottimet PROFINETille  

Verkkoerottimet PROFINETille

Factoryline-erottimia voidaan käyttää jopa 4 kV:n galvaaniseen erotukseen kuparipohjaisissa Ethernet-verkoissa. Niiden avulla voidaan suojata Ethernet-laitteita ja liitäntöjä. Tämä parantaa huomattavasti häiriönsietoa teollisuuden kuormituksissa.

Laitteet täyttävät rautatiekäyttöjen vaatimukset EN 50155:n ja EN 50121:n mukaan.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoja
  • Kaikki PROFINETia varten