PLC-ohjelmointi

Ohjelmointi

Helppo ja tehokas

Hyödy innovatiivisista ohjelmistoratkaisuista, jotka sopivat täydellisesti Phoenix Contactin laitteistoon.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta PLC-ohjelmointi

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä Phoenix Contactin innovatiivisia ohjelmistotuotteita automaation ohjelmointiin. Täydelliseen suunnittelutyöhön OPC-ajurista joustavaan ohjelmointialustaan: täältä löydät sopivan ohjelmiston sinun PLC-ohjelmointiin.

Edut

  • Intuitiiviset ohjelmointiliittymät ja selkeä rakenne helpottavat käyttöä
  • Monipuoliset vakiokirjastot nopeuttavat käyttöönottoa ja ohjelmointia.
  • Voidaan laajentaa sopivilla toimintolohkoilla tai toimintoapuohjelmilla
  • PROFINET-verkkojen helppo konfigurointi
  • Globaali yhtenäinen käyttö IEC 61131 mukaisella ohjelmoinnilla

PLCnext Engineer – nopeuta sovellusten kehittämistä

PLCnext Engineer yhdistää kaikki suunnittelutehtävät samaan käyttöliittymään  

PLCnext Engineer yhdistää kaikki suunnittelutehtävät samaan käyttöliittymään

Ota PLCnext Control käyttöön nopeammin. PLCnext Engineer -ohjelmisto yhdistää kaikki suunnittelujärjestelmän tehtävät samaan alustaan. Lisäksi PLCnext Engineer -ohjelmistoa voidaan laajentaa yksilöllisillä toimintoapuohjelmilla.

Uusi PLCnext Engineer tarjoaa joustavan suunnitteluympäristön IEC 61131-3:n mukaiseen ohjelmointiin. Alusta yhdistää kaikki suunnittelutyöt yhteen työkaluun ja mahdollistaa näin käyttäjäystävällisen konfiguroinnin, perus- ja turvaohjelmoinnin, verkkopohjaisen visualisoinnin ja koko järjestelmän diagnostiikan.

Ohjelmisto on miellyttävästi suunniteltu ja sen käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen.

PC Worx – ohjelmointiohjelmisto kaikille klassisille ohjauksille

PC Worx – Phoenix Contactin ohjelmointiohjelmisto  

PC Worx – ohjelmointiohjelmisto perinteisille ohjauksille

PC Worx on täydellinen ohjelmointiohjelmisto kaikille Phoenix Contactin perinteisille ohjauksille. Se yhdistää IEC 61131:n mukaisen ohjelmoinnin, väyläkonfiguroinnin (INTERBUS, PROFINET ja Modbus) ja järjestelmän diagnostiikan yhteen ohjelmistoon.

Etuna sinulle: laitteisto ja ohjelmisto toimivat optimaalisesti yhdessä. Valittavana on tuettavan I/O-määrän perusteella kaksi versiota: PC Worx Basic ja PC Worx Pro.

Päästäksesi alkuun, voit kokeilla maksutonta Express-versiota valikoiduille Inline- ja Axioline-ohjauksille.

OPC UA - turvallinen rajapinta järjestelmän verkon integroimiseen

OPC CA on alustasta riippumaton käyttäjälle suunnattu arkkitehtuuri.  

OPC UA yksinkertaistaa pääsyn ohjauksen kaikkiin tietoihin

Yhdistätkö automaatioratkaisuja myös muihin järjestelmiin? OPC UA on suosittu kansainvälinen standardi Phoenix Contactin ohjauksiin.

  • Joissain ohjauksissa on integroitu OPC UA-palvelin. Voit yhdistää OPC UA-pohjaiset visualisoinnit ja muut ohjausmenetelmät suoraan ohjaukseen.
  • PC-pohjaisella PC WORX UA SERVER -palvelimella liität jopa 200 ohjausta suoraan käyttö- ja ohjaustasoon niihin ohjauksiin, joilla ei ole omaa OPC UA-palvelinta. Useita tuhansia datapisteitä voidaan vaihtaa nopeasti ja turvallisesti OPC UA-kelpoisten clientien kanssa. Sertifikaattipohjainen turvallisuuskonsepti suojaa luvattomalta pääsyltä, manipuloinnilta ja käyttövirheiltä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Löydä suunnitteluohjelmiston edut

Toteuta automaatiotehtävät tehokkaasti ja helposti

PLCnext Technology

Perusta rajattomalle automaatiolle

PLCnext Technology
PLCnext-sivustolle

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje